Nuestras cámaras con grado de protección IP 54, IP 65, IP 67 o IP 69K son realmente resistentes. Pueden utilizarse directamente en aplicaciones extremadamente exigentes con condiciones ambientales duras, así como en zonas muy sensibles. Gracias al rango de temperatura de funcionamiento ampliado de los modelos seleccionados, incluso de -40 °C a 70 °C. Esto elimina la necesidad de medidas adicionales de refrigeración o calefacción y le ahorra tiempo y dinero durante la integración.
Cámaras con IP 54, IP 65 e IP 67 para aplicaciones robóticas
Gracias al sistema modular de tubos patentado, las cámaras y objetivos de diferentes longitudes pueden protegerse de forma rápida y flexible contra el polvo y la suciedad con un número variable de anillos intermedios, alcanzando así los grados de protección IP 54, IP 65 e IP 67. Combinadas con PoE, bajo peso, alta resistencia a vibraciones y golpes y un conector M12 con codificación x, son ideales para aplicaciones de robótica, por ejemplo en la producción de automóviles.
Cámaras IP 65, IP 67 e IP 69K para las industrias alimentaria, de bebidas y farmacéutica
Con los accesorios de caja especialmente desarrollados, las cámaras CX.I pueden transformarse en un abrir y cerrar de ojos en cámaras IP 65, IP 67 o IP 69K para zonas sensibles de las industrias alimentaria, de bebidas y farmacéutica.
La caja IP 65/67 con superficie anodizada dura hace imposible que se acumule la suciedad y resiste incluso una limpieza intensiva. Con una rugosidad superficial inferior a 0,8 µm, la caja IP 69K de diseño de higiene y acero inoxidable elimina la posibilidad de que se adhieran restos de producto y también es adecuada para zonas de salpicaduras y contacto con el producto en las que se utilizan medios de limpieza químicamente agresivos. Tubos de distintos tamaños y con diferentes materiales de cristal de cubierta, como acrílico o cristal de seguridad laminado, complementan la carcasa protectora correspondiente en función de los requisitos de la aplicación.
Benefíciese de las ventajas de nuestras robustas cámaras IP 54, IP 65, IP 67, IP 69K en todos los sectores.
Brochure – High-performance industrial cameras
Technical Report – Appropriately protected against vapor, bacteria or aggressive cleaners
Technical Report – Industrial cameras particularly designed for robotics