Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

Brida de sujeción de 58 mm

OptoTurn EAL580

  • Eje macizo 10 mm (brida de sujeción)
  • PROFINET, OPC UA, EtherCAT, EthernNet/IP (disponible en breve)
  • Preparado para la Industria 4.0 y IIoT
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm brida servo

OptoTurn EAL580

  • Eje macizo de 6 mm (brida servo)
  • PROFINET, OPC UA, EtherCAT, EthernNet/IP (disponible en breve)
  • Preparado para la Industria 4.0 y IIoT
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm eje hueco ciego

OptoTurn EAL580

  • Eje hueco ciego 10…15 mm
  • PROFINET, OPC UA, EtherCAT, EthernNet/IP (disponible en breve)
  • Preparado para la Industria 4.0 y IIoT
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Eje hueco pasante de 58 mm

OptoTurn EAL580

  • Eje hueco pasante 12 … 14 mm
  • PROFINET, OPC UA, EtherCAT, EthernNet/IP (disponible en breve)
  • Preparado para la Industria 4.0 y IIoT
Abrir en el selector de productos

Vídeo "Encoders rotativos absolutos industriales – Más comunicativos y compactos"
 

Los codificadores rotatorios absolutos der la serie OptoTurn EAL580 son especialmente compactos gracias a su profundidad constructiva de solo 47 mm y ofrecen el máximo de espacio libre para la construcción.


Su ventaja
  • Compacto y con máximo ahorro de espacio
    • Encoder rotativo y verificador compacto Ethernet en la clase 58 mm: Profundidad de montaje sólo 47 mm
  • Cableado económico y poco voluminoso
    • Salida radial que permite el uso de conectores rectos y evita radios de torsión susceptibles de provocar fallos
  • Integración sencilla en cualquier punto
    • Único encoder rotativo Ethernet con eje hueco pasante que permite integración directa en el sistema de propulsión
  • Alta disponibilidad de la instalación
    • Compatible con Media Redundancy Protocol (MRP) para compensación de desconexiones aisladas en topologías anulares
  • Tiempos de parada reducidos
    • Compatible con Simple Device Replacement, intercambio sencillo de dispositivos similares mediante detección de proximidad
  • Preparado para Industria 4.0 e IIoT
    • Acceso a parámetros e información adicional mediante PROFINET & OPC UA, compatible con Cloud Service para optimización de procesos como mantenimiento preventivo

Aplicaciones

Registro robusto y preciso de posición y velocidad

  • Máquinas de embalaje
  • Tecnología médica
  • Sistemas de procesado y montaje
  • Procesado de madera, plástico o metal
  • Fabricación y procesado de papel y cartón
  • Industria impresora

Tecnología

Hasta la cima