Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 4,5...30 VDC
Courant de service à vide
  • ≤300 mA
Fonction
  • Monotour
Principe de détection
  • Magnétique
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques électriques (Rectangle)
Impulsions par tour
  • 1 … 524288
Mode de déphasage
  • 90 ° ±10°
Période
  • 40…60 %
Fréquence de sortie
  • ≤2 MHz
Signaux de sortie
  • A+, A-, B+, B-
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Caractéristiques électriques (SinCos)
Périodes par tour
  • 1 … 32768
Mode de déphasage
  • 90 ° ±5°
Signaux de sortie
  • A+, A-, B+, B-
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Différence d'amplitude SinCos
  • ≤20 mV
Onde harmonique typ.
  • -40 dB
Tension d'offset
  • ≤20 mV
Bande passante
  • 400 kHz (-3 dB)
Caractéristiques électriques (SSI)
Interface
  • SSI
Nombre de pas par tour
  • ≤131072 / 17 bits
Code
  • Gray ou binaire
Sens d'évolution du code
  • CW réglage usine
Sorties supplémentaires
  • Rectangle TTL (RS422)
  • Rectangle universel HTL/TTL
  • SinCos
Caractéristiques mécaniques
Tête de détection
  • Traitement du signal - FPGA
Taille (bride)
  • ø406,8 mm
Type d’axe
  • ø70...340 mm (traversant)
Tolérance axiale
  • 0,3 ±0,2 mm (roue/tête)
Tolérance radiale
  • 0,1…0,5 mm (roue/tête)
Protection EN 60529
  • IP 67
Vitesse de rotation
  • ≤2000 t/min
Matière
  • Boîtier tête de détection: aluminium anodisé
  • Roue: inox (1.4104)
Température d'utilisation
  • -20...+85 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 55-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 300 g, 2 ms
Précision de la division de l'étalon de mesure
  • ±150 ″
Raccordement
  • Embase mâle M23, 17 points

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Declaration of conformity
CAD

Au sommet