Meilleure ergonomie pour un changement de format aisé
Des temps d’équipement réduits sans réglages lors du changement des rouleaux d’étiquettes
Identification du point de commutation idéal par pression sur un bouton
Changement d’étiquettes extrêmement rapide en fonctionnement grâce à l’apprentissage dynamique
Précision et flexibilité élevées
Grande flexibilité grâce à la détection fiable des différentes étiquettes et des matériaux de support – des étiquettes transparentes aux livrets plus épais contenant des notices, en passant par les étiquettes imprimées et partiellement métallisées
Vitesse élevée de la bande associée à des temps de réaction courts et à une grande précision de reproductibilité
Moins de temps d’arrêt grâce à la grande réserve de fonctionnement. Les détecteurs sont insensibles à la poussière ainsi qu’aux variations de matériaux de support et d’étiquettes
Flexibilité maximale grâce à IO-Link
Détection automatique du format grâce à Dual Channel avec gestion des recettes
Intégration rapide dans l’environnement automatisé grâce à l’interface standardisée
Données supplémentaires pour des fonctions de diagnostic améliorées
Guide de sélection
L’étiquette en elle-même ainsi que le matériau de support sont déterminants dans le choix du détecteur approprié. Grâce à notre vue d’ensemble, vous trouverez rapidement la solution adaptée.
Applications
Les détecteurs d’étiquettes optiques identifient même les étiquettes aux formes complexes (par ex. les étiquettes rondes) jusqu’à une vitesse de bande de 500 m/min.
Les détecteurs d’étiquettes à ultrasons identifient en toute fiabilité les étiquettes transparentes.
Détection automatique du format grâce à IO-Link Dual Channel avec gestion des recettes.