Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Les dynamos tachymétriques originaux - Pièces de rechange pour ascenseurs

GTF7 / TDP0,2

  • Gagner du temps et de l'argent
  • Jouer la carte de la sécurité avec une pièce de rechange original
  • Original Hübner Berlin - une marque de Baumer
  • Fournisseur OEM d'ascenseurs
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Construction de 85 mm – Axe sortant et compact

TDP0,09 / TDPZ0,09

  • Axe sortant ø6 mm à bride B10
  • Boîtier ø85 mm
  • Sortie de signal redondante
  • Tension de sortie 10 ... 60 mV par tr/min
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Construction de 115 mm – Axe sortant et faible profondeur de montage

GTF7

  • Axe sortant ø11 mm à bride EURO B10
  • Tension de sortie 10 ... 60 mV par tr / min
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Construction de 115 mm – Axe sortant et construction robuste

TDP0,2 / TDPZ0,2

  • Axe sortant ø7… 14 mm à bride EURO B10
  • Tension de sortie jusqu’à 150 mV par tr/min
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Construction de 120 ... 175 mm – Sortie redondante

TDP13

  • Axe plein ø14 … 18 mm à bride B10
  • Sortie de signal redondante
  • Tension de sortie jusqu’à 200 mV par tr/min
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Construction de 52 mm – Axe creux

GT5

  • Indice de protection IP 20
  • Construction sans roulement
  • Tension de sortie jusqu’à 10 mV par tr/min
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Construction de 85 mm – Axe creux

GT7.08 / GT7.16

  • Indice de protection IP 55
  • Construction sans roulement
  • Tension de sortie jusqu’à 60 mV par tr/min
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Construction de 89 mm – Axe creux

GT9

  • Indice de protection IP 20
  • Construction sans roulement
  • Tension de sortie jusqu’à 20 mV par tr/min
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Construction de 95 mm – Axe creux avec indice de protection élevé

GTB9.06 / GTB 9.16

  • Indice de protection IP 68
  • Construction sans roulement
  • Tension de sortie jusqu’à 20 mV / 60 mV par tr/min

 

Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Pour zones à risque d'explosion

EExGP0,2 / TG74d

  • Axe sortant ø11 mm à bride EURO B10
  • Dimension de 126 mm
  • ATEX II 2 G
  • Tension de sortie jusqu’à 150 mV par tr/min
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Avec bride PY ou pied de montage

APY / FAPY

  • Pour le remplacement direct des dynamos tachymétriques des types PY ou BC
  • Tension de sortie 50 ou 100 V DC/1000 t/min
  • Tolérance d'étalonnage ±1 %
  • Certificat CSA- / C / US
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vos avantages

L’entreprise HÜBNER Berlin, désormais Baumer Hübner, est spécialisée depuis presque 70 ans en dynamo tachymétrique robustes. Elle fournit encore aujourd’hui les modèles les plus variés des fabricants de machines et pièces de rechange présentant la qualité de la pièce d’origine. Également si les dynamo tachymétriques identiques ont été remplacées dans des approches réglementaires modernes depuis longtemps par des codeurs numériques, les dynamo tachymétriques LongLife se caractérisent encore aujourd’hui comme solution alternative par les propriétés suivantes :

  • Qualité du signal particulière et durée de vie
    • Commutateur LongLife grâce au Silberspur avec faible résistance de contact pour une qualité du signal élevée
    • Brosse spécialement adaptée pour un fonctionnement sans entretien et une longue durée de vie
    • Grande plage de vitesse réglable
  • Économique
    • Transmission du signal avec câble double, aucune alimentation de secours électrique et de secours nécessaire
    • Offre globale comprenant des dynamo tachymétriques, un câble et un système électronique d’évaluation
  • Fiable et sûr
    • Enregistrement en temps réel de vitesse et du sens de rotation grâce à la technique de signalisation similaire
    • Disponibilité maximale et durée de vie inégalée dans des conditions ambiantes extrêmes
    • Principe HeavyDuty éprouvé, stockage bilatéral, technique de raccordement HeavyDuty
  • Fiabilité dans chaque environnement
    • Boîtier extrêmement résistant avec grande épaisseur de paroi, excellente protection contre la corrosion, concept d’imperméabilité stable à long terme
    • Grande plage de températures de -30 °C ... +130 °C 
    • Protection fiable des endommagements des roulements
    • Stockage bilatéral de l’arbre, palier largement dimensionné avec grand écart entre les roulements, réserve élevée de charge des roulements pour charges importantes radiales/axiales sur l’axe
  • Flexible et tourné vers l’avenir
    • Les combinaisons avec arbre commun sont possibles :  compteur + codeur, compteur + commutateur de vitesse
    • Pièces de rechange adaptées présentant la qualité de la pièce d’origine, même pour les modèles obsolètes, autres fabricants et versions spéciales
       

Applications

Les compteurs analogiques (dynamos tachymétriques, dynamos tachymétriques DC) souvent abrégés par « compteurs », sont des appareils dotés d’une tension de sortie proportionnelle de vitesse. Ils alimentent la tension de sortie comme générateur, ils ne requièrent à cet effet aucune alimentation de secours électrique et combinent une dynamique de signaux élevée à une robustesse.

Dans la technique d’entraînement, les compteurs servent à détecter la valeur réelle de vitesse, par exemple pour

  • Ascenseurs
  • Escalators
  • Téléphériques
  • Laminoirs
  • Presses
  • Systèmes de grue et stations de levage

Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues


Au sommet