La détection magnétique permet de grandes distances entre la technologie de détection et l’étalon (généralement, un anneau magnétique). Ceci signifie qu’ils peuvent être structurellement séparés l’un de l’autre et que les roulements à billes de précision habituellement utilisés avec les codeurs peuvent être supprimés. Les tolérances de montage sont relativement élevées. La construction et le montage gagnent en flexibilité. Par ailleurs, la suppression des roulements favorise l’absence de toute trace d’usure habituelle. Par conséquent, les codeurs sont insensibles à la poussière, à la saleté, aux fibres textiles, aux flux d’ondes et aux sollicitations des roulements, et sont résistants aux vibrations et aux chocs.
Brochure – Guide de sélection codeurs rotatifs / d'angle