Des résultats de mesure précis de débit volumétrique, de vitesse de débit et de température sont des valeurs essentielles pour une commande de process efficace. La haute qualité du signal garantit que le process fonctionne avec un maximum de sécurité, une utilisation minimale des ressources et une consommation d’énergie la plus faible possible. Les débitmètres et capteurs calorimétriques sont utilisés pour tous les fluides liquides.
Les deux technologies calculent la vitesse de débit (m/s) dans le tube de mesure. Le débitmètre électromagnétique calcule le débit volumétrique (m3/h), le capteur calorimétrique utilise le signal de température (°C) pour déterminer un débit massique. Les deux technologies permettent de détecter et réguler des process de fluides. Pour déterminer la technologie optimale à utiliser, tenir compte du fluide, de l’environnement du process et de l’intégration de commande souhaitée. Baumer fournit la méthode de mesure la plus efficace selon les critères.
Brochure – Mesure de débit efficace
Catalogue – Vue d’ensemble – Capteurs de process