Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Capteurs à fibre-optique

  • Capteurs compacts et économiques dans un boîtier plastique
  • Capteurs robustes dans un boîtier métallique pour les environnements exigeants
  • Utilisation polyvalente des fibres optiques en plastique ou en verre
  • Réglage simple par touche Teach ou potentiomètre
  • Écran OLED clairement lisible et fonctionnement intuitif
  • Avec interface IO-Link Dual Channel et fonctionnement intuitif grâce à la Sensor Suite Baumer
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Fibre optique

  • Vaste gamme de fibres optiques en plastique et en verre
  • Différentes variantes des fibres optiques cylindriques
  • Fibre optique parallélépipédiques pour un montage compact
  • Fibres optiques en verre résistantes aux produits chimiques et à la thermie
  • Fibres optiques array pour la détection de zones
  • Fibres optiques pour la détection de niveau
  • Fibres optiques tolérantes à la flexion statiques ou dynamique
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Avantages et applications des capteurs à fibre-optique et des fibres optiques

Comment fonctionne un capteur à fibre-optique ?

Un capteur à fibre-optique avec deux fibres optiques en plastique ou en verre forment un système de fibres optiques. Le capteur est doté d'une source lumineuse (émetteur), typiquement une LED, ainsi qu'une photodiode (récepteur). La fibre optique guide la lumière générée jusqu'à l'objet à détecter (chemin d'émission). La deuxième fibre optique renvoi la lumière réfléchie par l'objet au récepteur (chemin de réception). La quantité de lumière réfléchie ou la variation de l'intensité lumineuse est utilisée pour détecter la présence de l'objet ou pour déterminer ses propriétés. 


Types de capteurs à fibre-optique
The selected altAttribute does not exist!

Barrières lumineuses unidirectionnelles : Les barrières lumineuses unidirectionnelles détectent si un objet interrompt le faisceau lumineux entre l' émetteur et le récepteur. 

Détecteurs réflex : Les détecteurs réflex avec distinction d'intensité évaluent l'intensité de lumière renvoyée par un objet. Les propriétés de réflexion, telles que la surface, la couleur ou la brillance d'un objet, ont une grande effet sur l'intensité lumineuse. 

Chosir le bon capteur à fibre optique en combinaison avec Fibre optique jouent un rôle essentiel pour la détection fiable des objets, même dans des environnements exigeants.


Types de fibres optiques

Fibres optiques en plastique :
Les fibres optiques en plastique sont fabriquées à partir de fibres synthétiques, typiquement du PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Ces fibres sont particulièrement légères, flexibles et souples, ce qui permet des rayons de courbure extrêmement petits, jusqu'à 1 mm. Les fibres optiques en plastique ultra flexibles conviennent particulièrement bien aux applications avec contraintes de flexion dynamiques, comme dans les chaînes porte-câbles. Les fibres optiques en plastique s'utilisent principalement pour la transmission de la lumière visible et constituent une solution économique et flexible.

Fibres optiques en verre :
Les fibres optiques en verre sont fabriquées à partir de verre de quartz de grande pureté. Ils se caractérisent par une faible amortissement du signal, ce qui permet une transmission efficace de la lumière sur de longues distances. En outre, les fibres optiques sont capables de transmettre un très large spectre de lumière visible, infrarouge et ultraviolette. Le verre est un matériau de haute qualité qui se distingue par sa grande résistance thermique et chimique, ainsi que par sa résistance à l'humidité et aux rayons UV. Les fibres optiques sont la solution de préférence dans des environnements difficiles.

 

Trouver la bonne fibre optique

 


Téléchargements
Brochures / Catalogues


Au sommet