Cartera de productos
OE60: el sensor de bordes más preciso de su clase
The selected altAttribute does not exist!

Cabezales de sensor para la medición de bordes

OE60

  • Repetibilidad de hasta 1 µm sin filtrado
  • Rango de medición de 10 mm
  • Distancia máxima entre los cabezales de 300 mm
  • Frecuencia de medición de hasta 2 kHz
  • RS485 con protocolo estandarizado Modbus RTU
  • No se necesita una unidad de control
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Unidad de control opcional

OE60C

  • Posibilidad de conectar hasta 4 pares de sensores
  • Apto para el uso de campo gracias al IP50
  • Montaje de carriles DIN
  • Con interfaz EtherCat integrada
Al producto

Ventajas


Hasta la cima