Sensor semiconductor de silicio, enrasado (medición piezorresistiva de presión)
En el caso de los materiales semiconductores, la variación de la resistencia específica y, por lo tanto, de la señal depende de la movilidad variable de los electrones en la estructura cristalina. Esa movilidad está influida por la acción mecánica. La separación del chip de silicio respecto al medio del proceso está garantizada por una membrana de acero inoxidable (encapsulado). Para la transmisión interna de la presión se emplea un líquido transmisor, de aceite de parafina o de silicona, según la aplicación.
Los transmisores con la tecnología de silicio piezorresistiva se caracterizan por una elevada precisión de medida y estabilidad a largo plazo. La carcasa completamente soldada asegura su longevidad y permite su uso en zonas Ex (ATEX).
Son apropiados incluso para rangos de medición pequeños, especialmente para mediciones de nivel hidrostáticas a partir de una altura de 0,5 m.
Logiciel – Tank calculator
Flyer – Pressure sensor PP20H
Catalog – Product Overview – Process Sensors
Technical report – It's all in the mix: Perfect ice cream flavors thanks to Baumer sensors