Pour Baumer, ce nouveau centre high tech, dans la région très attractive du lac de Constance, très bien desservie, constitue un investissement majeur pour l’avenir. D’une superficie de 48 000 m², le terrain offre suffisamment de place pour un développement à long terme du groupe Baumer. Le projet sera réalisé en plusieurs tranches. Lors de la première phase seront érigés, pour une superficie totale de 18 000 m², une halle logistique, un bâtiment de production de trois étages (de 8300 m²) et un bâtiment de bureaux de trois étages (7 100 m²).
Des emplois attractifs
Une architecture contemporaine et un concept de l’espace orienté vers l’avenir créent un environnement de travail attractif. Des bureaux modernes et de vastes espaces de rencontres, sans oublier les zones de restauration et de repos, invitent à l’inspiration et à une communication informelle, tout en favorisant l’échange de connaissances, le travail d’équipe et la créativité, comme base d’innovations d’excellence en termes de produits comme de process d’entreprise.
Durabilité et efficacité énergétique
Le nouveau centre high tech sera placé sous le signe de la durabilité et de l’efficacité énergétique, et présentera une infrastructure ultra moderne avec un haut degré d'interconnexion entre l'homme et la machine (Industrie 4.0). Ce concept énergétique prévoit, entre autres exemples, l’exploitation de la chaleur dégagée lors des process de production, une récupération de la chaleur provenant des systèmes d’aération, un concept de refroidissement libre ainsi qu’une façade ultra isolée et un vitrage à protection thermique et solaire. Pour ce bâtiment est envisagée l’obtention de l’obtention du certificat d’or, délivré par la Société allemande pour la construction durable (DGNB).
Efficacité rapide
L'objectif du nouveau centre de logistique pour l'Europe est de pouvoir apporter une réponse encore plus rapide et plus flexible aux exigences de plus en plus grandes du marché. Par conséquent, Baumer réalise dans ce centre logistique, une centrale de distribution entièrement automatisée qui lui permettra d’assurer une livraison en 24 h de ses clients en Europe.