Les barrières SmartReflect de Baumer offrent la fiabilité des barrières optiques simples tout en réduisant de moitié le temps de montage : le réflecteur, qui faisait office de pièce d’usure potentielle, n’est plus nécessaire, un composant de la machine suffit à cet effet. Les objets transparents et hautement réfléchissants, quelles que soient leur forme ou leur structure, sont identifiés de manière univoque.
Un large spectre de performances grâce à des détecteurs efficaces
Sécurité du déclenchement même en cas de pièces très réfléchissantes
Forte résistance aux salissures
Détection de très petites pièces au moyen d’un rayon laser fin jusqu’à 0,1 mm
Installation et mise en service simples
Le processus d’apprentissage simple et sans usure qTeach permet un apprentissage rapide, un gain de temps et augmente la sécurité de manipulation
Paramétrage automatique par IO-Link
Possibilité de montage depuis la partie supérieure
Le détecteur push/pull universel avec sélection du mode (NO/NC) réduit le nombre de détecteurs en stock
Coûts d’exploitation faibles
Diminution de 50% du temps de montage grâce à la suppression du réflecteur
Les fourches optiques Baumer sont rapides et simples à monter. Différentes ouvertures de fourches jusqu’à 120 mm et plusieurs sources de lumière sont disponibles.
Mise en service simple et rapide
Aucun alignement nécessaire de l’émetteur et du récepteur
Détection sûre des objets, même dans des conditions sévères
Détection des objets indépendante de la couleur ou de la surface
Versions laser pour les pièces de petite taille dans un rayon de 1/100 mm
Protection élevée contre les lumières parasites
Boîtier en métal robuste et électronique surmoulée pour une utilisation durable avec vibrations
Haute efficacité de l’installation
Détection de pièces en déplacement rapide grâce à des temps de réponse jusqu’à 0,125 ms
Détecteurs réflex miniatures avec élimination de l’arrière-plan
Dotées d’une électronique d’évaluation intégrée, même les conceptions les plus petites offrent les meilleures performances et conviennent parfaitement aux configurations de montage étroites.
Détection fiable et stable des pièces complexes, notamment les ressorts, les filaments torsadés
Faisceaux fins (LED : 3,5 mm, laser : 0,2 mm)
Gain de place dans les espaces exigus ou complexes à aménager
Boîtier de conception miniature
Process stables
Haute précision de la reproductibilité < 0,2 mm
Mise en service et paramétrage rapides
Paramétrage mécanique classique avec potentiomètre
Les détecteurs de facteur 1 appliquent une même distance de commutation sur tous les métaux. Pour la détection de différentes pièces en acier inoxydable, en aluminium ou en métal non ferreux, un seul détecteur suffit.
Souplesse lors de la construction et de l’installation
Portée de détection identique sur tous les métaux
Temps de montage réduits grâce à une tâche d’adaptation minimale
Choix entre quatre tailles de cylindres
Haute sécurité de fonctionnement
Les fréquences de commutation jusqu’à 3 kHz permettent des vitesses de transport élevées
Résistants aux pièces vibrantes
Résistance CEM élevée
Zone de température élevée, adaptée aux variations des conditions environnementales