6 mars 2024
Avec un codeur multitour compact pour engins mobiles, Baumer ajoute un nouveau produit phare à sa gamme. Le nouveau codeur EB360R sans contact est spécialement conçu pour les engins mobiles et fonctionne sans maintenance même dans les environnements difficiles. Typiquement Baumer : alliant un maximum de performance à une forme compacte, le codeur signale avec précision la position angulaire et la vitesse, même dans les environnements exposés à la saleté, à l’humidité ou à la chaleur. Le codeur robuste EB360R résiste également aux vibrations et aux chocs, ce qui en fait le codeur sans usure idéal pour les véhicules de chantier, les plates-formes de travail ou les machines agricoles. Baumer est ainsi à la hauteur de son rôle de pionnier en matière de codeurs : EB360R est le codeur multitour sans contact le plus compact avec une telle précision, et vient compléter la vaste gamme Baumer pour applications mobiles.
Aucune chance pour la saleté, la poussière ou les liquides
Le codeur magnétique sans roulement EB360R doit son extrême robustesse à son principe de détection sans contact avec détecteur et rotor magnétique séparé. La position angulaire et le nombre de tours sont définis sans pièces mobiles à l’intérieur du détecteur, l’unité de détection étant découplée mécaniquement et thermiquement. Contrairement aux codeurs classiques, aucun axe ne pénètre à l’intérieur du codeur. Le système de détection électronique d’EB360R est entièrement encapsulé et n’offre aucune possibilité de pénétration aux liquides ou à la poussière. Le circuit électronique soigneusement scellé à l’intérieur du boîtier en plastique résistant à la corrosion constitue une protection supplémentaire contre les chocs et les vibrations.
Une forme peu encombrante, mais une performance maximale
L’équipe de concepteurs de Baumer a conçu EB360R spécialement pour répondre aux exigences particulières d’une utilisation en extérieur dans des conditions difficiles. Jusqu’à présent étaient souvent utilisés dans des engins mobiles des codeurs industriels qui ne résistaient pas longtemps aux conditions de travail très consommatrices en matériel, imposées par les chantiers boueux, les pistes enneigées ou les mines de matières premières poussiéreuses. En développant le codeur EB360R, Baumer a souhaité tirer parti de toutes les possibilités afin de réduire au maximum la taille du boîtier tout en maximisant sa robustesse. « De nombreuses expériences sur le terrain issues de notre large panel de clients qui utilisent des engins mobiles ont été intégrées au cours du développement », rapporte Sebastian Köster, chef de produit.
Étanchéité à long terme, robustesse maximale
Les exigences auxquelles devait répondre le nouveau codeur pour engins mobiles étaient ambitieuses et clairement définies. Sebastian Köster : « Avec EB360R, nous voulions établir un nouveau standard de codeur pour engins mobiles : avec un codeur multitour sans roulement d’une robustesse maximale, d’une taille minimale et de la plus grande précision. » Les efforts des concepteurs ont porté leurs fruits. Avec son boîtier de seulement 22 mm de hauteur, le codeur autorise de larges marges de manœuvre en matière de design machine. Qu’en est-il de la précision de mesure ? « Elle est la meilleure de sa catégorie pour les codeurs magnétiques multitour sans roulement de cette taille », souligne Sebastian Köster.
La caractéristique la plus importante pour un fonctionnement continu fiable à l’extérieur concerne toutefois l’étanchéité à long terme. EB360R passe sans problème les tests usuels comme les tests pour les indices de protection IP67 et IP69K. Toutefois, ces tests ne donnent que peu d’informations sur l’étanchéité après de nombreuses années d’utilisation difficile en extérieur. Même après un processus de vieillissement agressif et précoce, EB360R prouve sa fiabilité dans des tests extrêmement exigeants, comme le bain d’immersion à choc thermique. Ceci signifie qu’il fonctionne toujours parfaitement après avoir été chauffé de manière cyclique à 85 ºC, puis plongé directement dans une solution d’eau salée à 0 °C. « Un véritable défi, qui garantit, pour autant que le test soit réussi, un fonctionnement fiable en extérieur », conclut Sebastian Köster.
Caractéristiques du codeur EB360R
Codeur absolu sans contact « Designed for Mobile Machines »
Champs d’utilisation : mesure angulaire sur flèches, surveillance de la vitesse,
Pour engins tels que pelleteuses, tombereaux, grues, plates-formes de travail, moissonneuses-batteuses, tracteurs, machines de récolte du bois, etc.
Disponible en version monotour ou multitour
Interfaces : CANopen, SAE J1939, SSI
Boîtier en plastique résistant à la corrosion
Indice de protection IP69K
Haute résistance aux vibrations et aux chocs jusqu’à 500 g
Résistant à des températures de -40 ºC à 85 ºC
Facteur d’engrenage réglable et résolution librement ajustable
Informations détaillées : www.baumer.com/c/47029
Robuste, compact, précis : Baumer présente son nouveau codeur multi-tour pour engins mobiles
Image