Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Courant de service typ.
  • 20 mA (24 VDC, sans charge)
Temps d'initialisation
  • ≤ 170 ms après mise tension
Interface
  • CANopen®
Fonction
  • Multitour
Nombre de pas par tour
  • 16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • 262144 / 18 bits
Précision absolue
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C)
Principe de détection
  • Magnétique
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Certificat
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø36 mm
Type d’axe
  • ø12 mm (non traversant)
Protection EN 60529
  • IP 65 (sans joint)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Matière
  • Boîtier: acier zingué
  • Bride: aluminium
  • Axe creux traversant: Acier inox
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 %
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 500 g, 1 ms
Poids
  • 170 g
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
Brochures / Catalogues
CAD
  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø12 mm, câble radial, avec ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø12 mm, M12 radiale, avec ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø12 mm, câble radial, sans ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø12 mm, M12 radiale, sans ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø12 mm, cable radial, pour pige anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø12 mm, M12 radiale, pour pige anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø14 mm, câble radial, avec ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø14 mm, M12 radial, avec ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø14 mm, câble radial, sans ressort anti-rotation, IP65/IP6

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø14 mm, M12 radial, sans ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø14 mm, cable radial, pour pige anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø14 mm, M12 radiale, pour pige anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø15 mm, câble radial, avec ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø15 mm, M12 radial, avec ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø15 mm, câble radial, pour pige anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø15 mm, M12 radiale, pour pige anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø15 mm, cable radial, sans ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø15 mm, M12 radiale, sans ressort anti-rotation, IP65/IP67

EPLAN

Au sommet