Caractéristiques techniques
Conditions ambiantes
Degré de protection (EN 60529)
  • IP 40
Humidité
  • < 98 % RH , condensation
0 (transmetteur de mesure)
  • IEC 770 6.3.2
Vibrations (sinusoïdales) (EN 60068-2-6)
  • 1,6 mm p-p (2 à 25 Hz), 4 g (25 à 100 Hz), 1 octave / minute
Signal de sortie
Amortissement
  • 0,0 … 30 s , programmable
Output signal
  • 4 … 20 mA , 2 conducteurs
Précision
  • < 0,1 % EM
Dérivé en température
  • < 0,003 %/K , typ.
  • < 0,01 %/K , max.
Résistance de charge
  • R = (U - 8 V)/23 mA
Résolution
  • 12 bit
Limite d’augmentation/de réduction de la résolution
  • 23 mA / 3,5 mA
Immunité/ondulation
  • 3 Vrms
Temps de mise sous tension
  • ≤ 10 s
Alimentation
  • 8 … 35 V DC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Effet de variation dans la plage d'alimentation
  • < 0,01 %/V
Numéro de TAG
  • 15 caractères
Conformité et approbations
CEM
  • EN 61000-6-2
  • EN 61000-6-3
  • EN 61326-1
Namur
  • NE21

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Rapports techniques / Livres blancs
CAD

Dessins
Dessins
The selected altAttribute does not exist!

Vue de face

(png | 72 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Vue f latérale

(png | 15 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Application non-Ex

(png | 36 KB)

Accessoires
Outil de programmation
The selected altAttribute does not exist! FlexProgrammer 9701
L’outil attitré pour détecteurs process

Numéro d'article: 10260076

  • Utilisation à partir d’un ordinateur, alimentation par la porte USB
  • Utilisation à distance, alimentation par un accu
  • Logiciel facile d’emploi avec menus aides
  • CleverLevel LFFS / LBFH / LBFI / LBFS / LBFS hanging / PL20, CombiLevel PLP70, CombiPress PFMH / PFMN, CombiTemp TFRH / TFRN, CombiLyz AFI4 / AFI5, PAC50x, CombiView DFON, PBMH, PBMH autoclavable, PBMN flush, PBMN low pressure, PBMN high pressure, PBSN, PP20S, PP56, FlexTop 22xx, FlexTemp 23xx, TFR5, PT55, TCR6, TE2, TER8, PT20
Accessoire
The selected altAttribute does not exist! ZPX1-004
Clip de montage sur rail DIN pour transmetteurs de mesure de température

Numéro d'article: 11043191


Au sommet