Caractéristiques techniques
Spécifications des câbles
Matière
  • Gaine: PUR noir
Poids
  • 310 g
Longueur du câble
  • 2 m
Température d'utilisation
  • -40...+100 °C (Câble immobile)
  • -25...+100 °C (Câble mobile)
Diamètre extérieur
  • ≈ 7,5 mm
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Derrière murale M23 (mâle, 12 points)

Téléchargements
Fiche technique
  • Fiche technique – Câble de connexion avec embase femelle M23 et derrière murale M23 (S2BG12/H2SG12), 2 m

  • Fiche technique – Câble de connexion avec embase femelle M23 et derrière murale M23 (S2BG12/H2SG12), 2 m

  • Fiche technique – Câble de connexion avec embase femelle M23 et derrière murale M23 (S2BG12/H2SG12), 2 m


Au sommet