Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤70 mA (24 VDC)
Interface
  • SSI
  • SSI + incrémentales
Fonction
  • Monotour
  • Multitour
Nombre de pas par tour
  • ≤32768 / 15 bits
Nombre de tours
  • ≤16777216 / 24 bits
Principe de détection
  • Optique (monotour)
  • Magnétique (multitour)
Code
  • Gray ou binaire
Sens d'évolution du code
  • CW: croissant pour une rotation en sens horaire (vue sur la superficie d'assemblage)
  • CW/CCW sur l'entrée V/R éligible
Entrées
  • SSI Clock
  • Entrée du zéro
Etage de sortie
  • SSI: Linedriver RS485
  • Sortie diagnostique: Erreur
Sorties incrémentales
  • 4096 impulsions A90°B + compléments HTL (option)
  • 4096 impulsions A90°B + compléments TTL (option)
  • 4096 périodes sinus A, B, Sinus 1 Vcc (option)
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø80 mm
Type d’axe
  • ø20 mm (traversant)
  • ø22 mm (traversant)
  • ø25 mm (traversant)
  • ø27 mm (traversant)
Protection EN 60529
  • IP 65
Vitesse de rotation
  • ≤5000 t/min (mécanique)
  • ≤7000 t/min (electrique)
Couple de démarrage 
  • ≤0,03 Nm (+20 °C)
Matière
  • Boîtier: aluminium, peint en noir
  • Axe: acier inoxydable
Température d'utilisation
  • -20...+85 °C
Humidité relative
  • 90 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 30 g, 11 ms
Poids
  • 700 g
Raccordement
  • Embase mâle M23 type 2, 12 points
  • Embase mâle M23 type 2, 17 points
Kit de fixation
  • 056

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Declaration of conformity

Accessoires
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Connecteur M23 (S2BG12), câble 1 m (ATD SSI)

Numéro d'article: 11011122

  • Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 12 points et embouts pour ATD SSI
The selected altAttribute does not exist! Connecteur M23 (S2BG12), câble 2 m (ATD SSI)

Numéro d'article: 11071747

  • Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 12 points et embouts pour ATD SSI
The selected altAttribute does not exist! Connecteur M23 (S2BG12), câble 5 m (ATD SSI)

Numéro d'article: 11071749

  • Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 12 points et embouts pour ATD SSI
The selected altAttribute does not exist! Connecteur M23 (S2BG17), câble 1 m (ATD)

Numéro d'article: 11070261

  • Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 17 points et embouts pour ATD
The selected altAttribute does not exist! Connecteur M23 (S2BG17), câble 2 m (ATD)

Numéro d'article: 11070262

  • Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 17 points et embouts pour ATD
The selected altAttribute does not exist! Connecteur M23 (S2BG17), câble 5 m (ATD)

Numéro d'article: 11070263

  • Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 17 points et embouts pour ATD

Au sommet