Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±10 %
  • 10...30 VDC
  • 4,5...30 VDC
Courant de service typ.
  • 80 mA (5 VDC, sans charge)
  • 60 mA (24 VDC, sans charge)
  • 180 mA (4,5 VDC, sans charge)
Impulsions par tour
  • 10 … 5000
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤200 kHz (24K)
  • ≤300 kHz (05A/25W)
Signaux de sortie
  • A 90° B, 0 + compléments
Etage de sortie
  • Complémenté
  • Push-pull, NPN et PNP
  • Emetteur de ligne et Totem pôle
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø55 mm
Type d’axe
  • ø10 mm axe (bride standard)
Charge
  • ≤40 N axiale
  • ≤60 N radiale
Bride
  • Bride standard
Protection EN 60529
  • IP 42
  • IP 65
Vitesse de rotation
  • ≤12000 t/min (IP 42)
  • ≤6000 t/min (IP 65)
Couple en fonctionn. typ.
  • 0,022 Nm (IP 42)
  • 0,026 Nm (IP 65)
Matière
  • Boîtier: acier
  • Boîtier: aluminium (raccordement ‑A)
  • Bride: aluminium
Température d'utilisation
  • -20...+85 °C
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-200 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 50 g, 11 ms
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Câble 2 m
Poids
  • 300 g

Téléchargements
Output switch

Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Equerre de fixation
Pour codeur à bride standard

Numéro d'article: 10125051

  • Plastique renforcé par fibres de verre
  • Excellente résistance à la température et aux produits chimiques
  • Montage isolé électriquement
The selected altAttribute does not exist! Bague d’adaptation, transformer une bride standard en synchro

Numéro d'article: 10141255

  • Bague d’adaptation pour transformer codeur une bride standard en bride synchro
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11053277

  • Transmission synchrone angulaire sans jeu
  • Compensation optimale des défauts d'alignement
  • Très grande rigidité du ressort de torsion
  • Faible force de rappel
  • Amortissement des vibrations
  • Soufflet en acier inox
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, droit, sans câble

Numéro d'article: 10107687

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, droit, avec câble 5 m (ESG 23JH0500GVI)

Numéro d'article: 11176942

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, droit, avec câble 10 m (ESG 23JH01000GVI)

Numéro d'article: 11176944

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, droit, avec câble 2 m (ESG 23JH0200GVI)

Numéro d'article: 11176945

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
  • Câble compatible chaînes porte-câbles

Au sommet