Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Noyé
Portée nominale Sn
  • 4 mm
Hystérésis de commutation
  • 3 … 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie
  • LED rouge
Autorisations/certificats
  • ATEX 3D
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 2 kHz
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 10 mA
Circuit de sortie
  • PNP à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Courant de sortie
  • 200 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau boîtier
  • Laiton nickelé
Dimension
  • 12 mm
Longueur du boîtier
  • 30,4 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Couple de serrage max.
  • 15 Nm (Front: 10 Nm)
Conditions ambiantes
Classe de protection
  • IP 67
Données techniques de sécurité
Repérage
  • II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc X
Température de fonctionnement Ta
  • -25 … +65 °C

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Certifications / Approbations
CAD

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Kit de fixation Sensofix Série 12 (rond)

Numéro d'article: 10151720

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707685

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707686

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707688

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707697

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707698

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707687

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Plaque de montage série 300 et ø12 mm

Numéro d'article: 11707701

  • Matériau : Acier
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Base de montage

Numéro d'article: 11707702

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Connecteur bidirectionnel

Numéro d'article: 11707703

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble

Au sommet