Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Noyé
Portée nominale Sn
  • 1 mm
Dérivé en température
  • - 5 % / + 10 % (+10 ... +60 °C)
  • - 5 % / + 15 % (-10 ... +70 °C)
Hystérésis de commutation
  • 2 … 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie
  • LED rouge
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 4 kHz
Plage de tension +Vs
  • 6 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 10 mA
Circuit de sortie
  • NPN à ouverture (NC)
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Courant de sortie
  • 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique lisse
Matériau (face active)
  • POM
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable
Dimension
  • 3 mm
Longueur du boîtier
  • 16 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -10 … +70 °C
Classe de protection
  • IP 67

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! 10137021
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10137021

  • Couple de serrage max. 0.5 Nm

Au sommet