28 juil. 2016

La qualité Baumer à petit prix
La nouvelle série EX combine des fonctions de base conformes aux standards avec les capteurs CMOS les plus récents et propose la qualité Baumer à petit prix.
Les nouvelles caméras industrielles de la série EX de Baumer se concentrent sur les fonctions de bases essentielles conformes aux standards, et conviennent donc parfaitement à une large palette d’applications typiques du traitement industriel de l'image. Grâce à l’intégration des capteurs CMOS dans un boîtier métallique robuste, des applications peuvent être réalisées avec stabilité et fiabilité à long terme. Avec des résolutions de VGA de 2 mégapixels et jusqu’à 217 images par seconde, ces modèles de caméras sont disponibles aussi bien avec une interface Gigabit Ethernet qu’une interface USB 3.0, afin de pouvoir mettre en œuvre des résolutions et des exigences de bandes passantes avec le même facteur de forme.
 
Le facteur de forme de 29 x 29 mm, avec une fixation sur tout le pourtour, permet aussi une intégration simple, flexible et à moindres coûts même dans des configurations de montage exiguës. Un concept thermique efficace permet un large domaine d'utilisation de la caméra jusqu'à 65 °C, pour réaliser tout aussi simplement des applications à des températures élevées. Afin de réduire les coûts du système, il est possible d’utiliser des objectifs C-Mount. L'utilisation de tels objectifs est rendue possible grâce à un adaptateur en option.
 
Les modèles de caméras avec interface USB 3.0 permettent en outre des solutions à un seul câble, la fonctionnalité Plug & Play rendant aisée leur intégration. Leur compatibilité avec les standards GigE Vision et USB3 Vision rend leur utilisation simple et flexible dans des installations existantes.
Télécharger presse

Plus d'informations

Au sommet