24 juil. 2019

La meilleure élimination de l’arrière-plan de leur catégorie en format miniature – O200
Baumer_O200-Background-Suppression-20190606-PH.jpg
Les détecteurs O200 avec la meilleure élimination de l'arrière-plan de leur catégorie conviennent même à la détection de circuits imprimés par le bas.

Les O200 détecteurs réflexe avec élimination de l’arrière-plan miniature offre une nouvelle dimension en termes de fiabilité, de vitesse et de portée dans les espaces restreints. Grâce à leurs réserves de fonctionnement accrues, les détecteurs O200 atteignent une portée de 120 mm même sur les objets les plus sombres et les plus brillants comme les boîtiers de téléphones portables. Les détecteurs réflex avec élimination de l’arrière-plan selon le principe de triangulation n’évaluent pas seulement l’intensité de la lumière renvoyée par l’objet mais ils sont aussi à même d’évaluer la distance de l’objet par rapport au détecteur. C’est ainsi que des objets qui qui se trouvent à l’intérieur de la zone de détection réglable peuvent être reconnus indépendamment de leurs couleurs et de leurs structures.

Les détecteurs O200 sont insensibles aux sources de lumière ambiante telles que les LED, les flashs d'appareil photo ou la lumière parasite d'autres capteurs. Ils conservent leur temps de réponse court de 0,25 ms pour une détection de position extrêmement rapide et précise, même des objets les plus petits jusqu’à 0,25 mm. Le mode High-Power qui peut être activé via IO-Link augmente en plus leur réserve fonctionnelle.

Press download

Further product information
Contact presse
Au sommet