2 mai 2018

Capteurs d'inclinaison compacts pour des conditions extérieures difficiles
Les capteurs d'inclinaison compacts GIM140R en version 48 mm, indice de protection IP 67 / IP 69K et résistance à la corrosion C5-M sont parfaits pour une installation peu encombrante et un fonctionnement fiable dans des conditions difficiles.

De nombreux capteurs atteignent leurs limites lorsqu'il s'agit de mesurer des angles dans des conditions extérieures difficiles. Les capteurs d'inclinaison de conception industrielle robuste de Baumer garantissent des mesures fiables des angles d'inclinaison, même dans des environnements très exigeants. La nouvelle série GIM140R se distingue également par sa conception compacte de 48 mm et offre une flexibilité maximale dans la planification et la conception du système.

Les capteurs d'inclinaison Baumer intègrent des éléments de capteurs MEMS particulièrement adaptés aux applications difficiles de l'automatisation industrielle et mobile. Le fonctionnement du capteur sans contact, sans aucune pièce mobile, est totalement inusable pour une fiabilité maximale dans les conditions les plus difficiles. 

La série GIM140R, de conception extrêmement plate avec une profondeur de montage de seulement 14 mm, se distingue par une précision de mesure absolue allant jusqu'à ±0,4˚ et assure ainsi une fiabilité et une disponibilité maximale du système. La protection IP 67 / IP 69K, la résistance à la corrosion C5-M et la large plage de température de -40 à +85 °C rendent les capteurs pratiquement insensibles aux fluctuations de température et à la pollution de toutes sortes. Le boîtier en aluminium robuste et résistant, ainsi que l'électronique entièrement encapsulée, complètent parfaitement la nouvelle série robuste et durable pour un fonctionnement continu à l'extérieur dans les installations mobiles.

Télécharger presse

Plus d'informations

Contact presse
Au sommet