11 juil. 2024
Baumer élargit sa vaste gamme de produits pour les tâches de positionnement avec un autre codeur bus de terrain innovant. Sur le plan technique, EN580C convainc par ses performances élevées, typiques des codeurs Baumer, et par sa simplicité d'intégration. La disponibilité à long terme garantie du codeur optique multitour est également particulièrement intéressante pour les utilisateurs. En tant que partenaire fiable, Baumer offre aux exploitants de machines et de systèmes une sécurité de planification en cas de remplacement.
Codeur bus de terrain sur une plateforme technologique à l'épreuve du temps
Avec EN580C, les utilisateurs bénéficient de performances de pointe basées sur des systèmes éprouvés de bus de terrain. En effet, EN580C rétrocompatible est à la pointe de la technologie et offre de nombreuses fonc-tionnalités conviviales :
• Ultra-précis jusqu'à 0,01°
• Paramétrage confortable spécifique à l'application (fonction de transmission, mappage PDO dyna-mique)
• Intégration efficace grâce au câblage flexible avec boîtier bus de terrain
• Mise en service simple avec le commutateur d'adresse (Node-ID, vitesse de transmission)
EN580C est donc une solution fiable pour remplacer les anciens codeurs bus de terrain par une version performante et à l'épreuve du temps. Lors de la maintenance, l'ancien codeur bus de terrain peut être remplacé rapidement et facilement par le nouveau modèle Baumer et mis en service. Outre son utilisation dans des installations existantes, EN580C convient tout aussi bien à de nouveaux projets avec des protocoles de bus de terrain.
Les champs d'application idéaux pour le nouveau codeur bus de terrain sont, outre l'automatisation des usines, la construction de machines et d'installations ainsi que l'intralogistique.
EN580C est disponible dès maintenant.
Pour en savoir plus : www.baumer.com/l/fieldbus-encoder-en580c
Baumer présente EN580C, le codeur bus de terrain innovant
Image