28 oct. 2015

Baumer établit de nouvelles références en matière de technique des capteurs de température
La sonde de température TER8 existe en trois versions : affleurante et avec des longueurs d'immersion de 20 mm et 50 mm. Son design hygiénique garantit la sécurité alimentaire et la qualité.
Baumer enrichit son portefeuille dans le domaine haut de gamme avec le capteur de température TER8. Le capteur compact basé sur la technologie RTD a été spécialement développé pour les applications exigeant une précision de mesure élevée et le respect de normes d'hygiène strictes. Il existe en versions affleurante et immergée. Il se démarque de tous les modèles disponibles sur le marché avec ses pièces en contact avec les fluides entièrement en PEEK. 
 
Le TER8 est basé sur la série TE2 de Baumer dont il a adopté les caractéristiques mécaniques et électroniques éprouvées. Grâce à la construction compacte de son boîtier, le capteur TER8 est utilisable même dans des espaces restreints et à des endroits difficiles d'accès. Il possède un nouveau concept de montage élaboré, dépourvu d'élastomère et respectant néanmoins les exigences des normes 3-A et EHEDG. Cela signifie une hygiène optimale sans maintenance. Les coûts d'entretien et les arrêts de production associés sont réduits.
 
La version affleurante du capteur peut être disposée idéalement au cours du process indépendamment d'agitateurs et d'autres objets encastrés dans des réservoirs. Elle détecte ainsi avec précision des températures même à des emplacements de montage encore jamais atteints, ce qui permet de commander les process avec davantage de rapidité et de précision, d'économiser des ressources de production et d'améliorer la qualité.
 
La construction affleurante montre également toute sa supériorité dans les canalisations. Elle n'a pratiquement aucune influence sur l'écoulement des fluides et permet l'utilisation d'écouvillons. Contrairement aux capteurs de construction similaire à palpeur métallique, il n'y a aucune zone d'étanchéité dans le processus. L'encapsulage hermétique ainsi créé rend absolument impossible la pénétration de la vapeur d'eau. Fiabilité élevée et longue durée de vie sont garanties, en particulier lors des process SEP. L'isolation spécialement mise au point entre l'élément de détection et le boîtier minimise l'influence de la température ambiante sur la température des fluides à mesurer et réduit, par conséquent, les erreurs de mesure.
 
Comme le confirment les premiers témoignages des clients, une autre lacune a ainsi pu être comblée dans le contrôle de process grâce au design novateur du TER8.

Plus d'informations

Contact presse
Au sommet