Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Capteur de pression de haute précision avec membrane affleurante et écran tactile

CombiPress PFMN

  • Raccord process entièrement soudé
  • Plages de mesure de pression de -1 ... 0 bar à 0 ... 400 bar
  • Classe de précision ≤ 0,1% FS
  • Mesure de vide, de pression absolue et relative
  • Compatible avec NEP
  • Homologation ATEX
  • Sortie de commutation en option
  • Montage compact à partir de G 1/2 A
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Capteur de pression de haute précision avec connexion serrée affleurante et écran tactile

CombiPress PFMH

  • Raccord process entièrement soudé
  • Plage de mesure de la pression -1 ... 68 bar
  • Classe de précision ≤ 0,1 % FS
  • Mesure de vide, de pression absolue et relative
  • Compatible avec NEP
  • Homologation ATEX
  • Des designs pour températures de fluide élevées (200 °C)
  • Sortie de commutation en option
  • Montage sans filetage grâce au raccord clamp
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Capteur de pression précis avec membrane affleurante et écran tactile

PP56

  • Raccord process entièrement soudé
  • Boîtier robuste en acier inoxydable
  • Plages de mesure de pression de -1 ... 60 bar
  • Classe de précision ≤ 0,3% FS
  • Mesure de vide, de pression absolue et relative
  • Compatible NEP
  • Des designs pour températures de fluide élevées jusqu' à 150° C
  • Montage compact à partir de G 1/2 A
  • IO-Link Dual Channel pour une mise en service aisée et la saisie de données supplémentaires précieuses
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Capteur de pression hygiénique précis avec membrane affleurante et écran tactile

PP56H

  • Raccord process entièrement soudé
  • Boîtier robuste en acier inoxydable
  • Plage de mesure de pression de -1 ... 60 bar
  • Classe de précision ≤ 0,3 % FS
  • Mesure de vide, de pression absolue et relative
  • Compatible NEP
  • Des designs pour températures de fluide élevées jusqu' à 150° C
  • IO-Link Dual Channel pour une mise en service aisée et la saisie de données supplémentaires précieuses
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Capteur de pression de haute précision avec membrane affleurante

PBMN Flush

  • Raccord process entièrement soudé
  • Boîtier robuste en acier inoxydable
  • Excellente stabilité en température
  • Plages de mesure de pression de -1 ... 0 bar à 0 ... 400 bar
  • Classe de précision ≤ 0,1 % FS
  • Mesure de vide, de pression absolue et relative
  • Compatible avec NEP
  • Homologation ATEX
  • Des designs pour températures de fluide élevées (200 °C)
  • Montage compact à partir de G 1/2 A 
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Capteur de pression de haute précision et raccord clamp affleurant

PBMH hygienic

  • Raccord process entièrement soudé
  • Boîtier robuste en acier inoxydable
  • Excellente stabilité en température
  • Plages de mesure de pression de -1 ... 40 bar
  • Classe de précision ≤ 0,1 % FS
  • Mesure de vide, de pression absolue et relative
  • Compatible avec NEP
  • Homologation ATEX
  • Des designs pour températures de fluide élevées (200 °C)
  • Montage sans filetage grâce au raccord clamp
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Capteur de pression précis avec raccord clamp et vissé

PP20H

  • Raccord process entièrement soudé
  • Boîtier robuste en acier inoxydable
  • Excellente stabilité en température
  • Plages de mesure de pression de -1 ... 0 bar à 0 ... 40 bar
  • Classe de précision ≤ 0,5% FS
  • Mesure de vide, de pression absolue et relative
  • Compatible avec NEP
  • Montage sans filetage grâce au raccord clamp 
  • Mise en service rapide grâce à l’interface numérique IO-Link
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Capteur de pression précis pour applications industrielles

PP20S Industrial

  • Cellule robuste en céramique
  • Design compact en acier inox
  • Plages de mesure de pression de -1 ... 0 à 0 ... 400 bar
  • Classe de précision ≤ 0,5% FS
  • Mesure de vide et de pression relative
  • Programmation externe du point zéro et de la plage de mesure avec FlexProgrammer 9701
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Des capteurs de pression extrêmement robustes pour les applications hydrogène

Y923 / PBMN

  • Durée de vie améliorée
  • Mesure de pression jusqu'à 1200 bar
  • Classe de précision ≤ 0,5 % FS
  • Version inox entièrement soudé
  • Version protégée contre les explosions ATEX

Vos avantages
  • Répondre aux défis
    • Pour les média pâteux, cristallisants ou contenant des solides
    • Nettoyage facile grâce à sa conception sans zone de rétention
    • Pour chaque application, la variante adaptée avec raccord clamp ou fileté
  • Convivialité d’utilisation et confort de surveillance des process
    • Grand affichage avec écran tactile et système de feu tricolore
    • Sortie de commutation programmable
  • Précision élevée et excellente reproductibilité
    • Excellente stabilité en température, excellente stabilité à long terme
  • Les données numériques de capteur, une valeur ajoutée
    • Mise en service facile et rapide
    • Solutions dotées de IO-Link Dual Channel pour un maximum de flexibilité dans le process
    • Données supplémentaires via l’état des capteurs grâce à la connexion numérique du détecteur

Applications
  • Mesure du contenu des récipients, par exemple le niveau de remplissage dans les cartouches contenant l'encre, la peinture ou le colle
  • Régulation du niveau de remplissage dans les réservoirs tampons et primaires, par exemple des machines de remplissage
  • Surveillance de niveau dans les installations de dosage, de mélange et de conditionnement
  • Régulation de la pression sous vide lors du séchage par atomisation
  • Mesure de densité des liquides (avec deux capteurs)

Technologie

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet