Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs à ultrasons robustes avec paramétrage flexible

  • Transducteur extrêmement résistant
  • Zone morte très courte de 20 mm
  • Fonctionnalité IO-Link pour un paramétrage flexible et une installation simple
  • Disponibles en détecteur réflex, barrière réflex ou simple
  • Portées de détection jusqu'à 2000 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs miniatures

  • Meilleure zone morte de sa catégorie à 15 mm 
  • Paramétrage optimal du détecteur grâce aux fonctions étendues comme le réglage des lobes soniques ou les filtres disruptifs
  • Intégration efficace et données supplémentaires via l’interface IO-Link
  • Portées de détection jusqu’à 1000 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Capteurs à ultrasons pour montage frontal

  • Designs de boîtiers extrêmement compacts et plats
  • Versions cylindriques en boîtier M18 ou M30 avec connecteur ou sortie câble
  • Avec teach-in, potentiomètre ou qTeach
  • Différentes portées pour une multitude d'applications
  • Portées jusqu'à 2000 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Grandes portées de détection

  • Sécurité de signal élevée grâce à un faisceau sonique étroit
  • Disponible avec 2 sorties de commutation indépendantes
  • Réglage simple par touche
  • Portées de détection jusqu'à 6000 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs à ultrasons Highspeed

  • Détecteurs à ultrasons les plus rapides au monde
  • Temps de réponse de 1,3 ms
  • Faisceau sonique très étroit pour de petites ouvertures
  • Précision de la reproductibilité verticale et horizontale de 0,5 mm
  • Portées de détection jusqu'à 70 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs avec focalisateurs soniques

  • Faisceau sonique très mince pour ouvertures jusqu'à un Ø de 3 mm
  • Détection des plus petits objets
  • Boîtier mince pour agencement exigu (empilage)
  • Résolution jusqu'à 0,1 mm
  • Portées de détection jusqu'à 150 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs à ultrasons résistant aux produits chimiques

  • Haute résistance chimique grâce à un revêtement spécial
  • Installation et mise en service simples
  • Temps de réponse rapides < 6 ms
  • Portées de détection jusqu' à 1000 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs à ultrasons IO-Link

  • Modification de l’angle d’émission ou activation du filtrage dans la zone
  • Réglage personnalisé du détecteur
  • Données supplémentaires
  • Mise en service rapide et remplacement facile des détecteurs avec transmission automatique des paramètres
  • Supporte le dernier standard 1.1 d’IO-Link
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Fixation universelle sur les profilés du système

  • Rampe de différentes longueurs sans ou avec logement pour des plaques de montage
  • Pieds de montage à fixer sur les profilés standard
  • Connecteur en croix pour plus de flexibilité
  • Plaques de montage pour différents détecteurs
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Téléchargements
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet