Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Standard industriel M18

  • Détecteurs M18 à coûts avantageux en boîtier standard
  • 6 principes de détection pour des solutions sur mesure
  • Détection de transparence
  • Apprentissage, qTeach ou potentiomètre externes
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs en inox M18

  • Robuste boîtier en inox
  • Design washdown avec IP 69K
  • Vitre frontale en PMMA résistante aux produits chimiques
  • 5 principes de détection pour solutions sur mesure
  • Détection de transparence
  • Apprentissage et qTeach externes
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vos avantages
  • Coûts avantageux, depuis la conception de l’installation jusqu’à son acquisition et son utilisation sur le long terme
    • Boîtier au design standard M18
  • Sécurité process même en conditions ambiantes exigeantes
    • IP 69K
    • Robuste boîtier en inox, en laiton ou en plastique
  • Mise en service simple et sûre
    • Aucunes mesures de protection supplémentaires requises grâce à la classe laser 1 et les sources lumineuses par LED
    • Procédé qTeach intuitif, sans usure
    • LED d’affichage bien visibles
  • Grande variété d’applications
    • Disponibles en six principes de détection
    • Longues portées jusqu’à 55 mètres (barrières lumineuses simples)
    • Détecteurs de classe laser 1 pour détection des plus petites pièces
    • Temps d'activation courts < 0,34 ms
    • Focus fixe pour la détection fiable d’objet semi-transparents et brillants (dans le cas de barrières lumineuses réflexes avec élimination de l'arrière-plan)
    • SmartReflect – Barrière lumineuse sans réflecteur en boîtier M18

Applications

Les détecteurs opto-électroniques M18 trouvent utilisation partout où la position d’objets doit être détectée de manière sûre et sans contact. Peu importe le matériau qui compose les objets à détecter. En comparaison avec d’autres détecteurs, les détecteurs optiques possèdent une portée de détection maintes fois supérieure.

  • Détection de présence et détection d’objets en automatisation industrielle
  • Détection d’objets sur bandes transporteuses
  • Surveillance de flux de produits
  • Comptage d’objets (de couleurs différentes)

Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues


Au sommet