Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – bride standard

EIL580-SC

  • Axe sortant 10 mm avec bride standard
  • De 100 à 5000 impulsions
  • De 1 à 65 536  impulsions (version programmable)
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – bride synchro

EIL580-SY

  • Axe sortant 6 mm avec bride synchro
  • De 100 à 5000 impulsions
  • De 1 à 65 536 impulsions (version programmable)
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – axe creux non traversant

EIL580-B

  • Axe creux non traversant 8 à 15 mm
  • De 100 à 5 000 impulsions
  • De 1 à 65 536 impulsions (version programmable)
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – axe creux traversant

EIL580-T

  • Axe creux traversant 8 à 15 mm
  • De 100 à 5000 impulsions
  • De 1 à 65 536 impulsions (version programmable)
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – bride carrée

EIL580-SQ

  • Axe sortant avec bride carrée
  • De 100 à 5000 impulsions
  • De 1 à 65 536 impulsions (version programmable)
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – programmable

EIL580P

  • De 1 à 65 536 impulsions
  • Niveau de sortie HTL ou TTL
  • Séquence des impulsions et position du top zéro
  • Programmation aisée par outil de programmation portatif ou logiciel pour PC
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – Certification SIL2 / SIL3

EIL576S

  • Axe sortant jusqu'à ø10 mm
  • Axe creux traversant jusqu'à ø14 mm
  • 1000…2500 impulsions
  • Signaux de sortie rectangulaires ou SinCos

 

 

Au produit

Vos avantages
  • Sélection aisée du produit
    • Axe plein avec bride standard, bride synchro, bride carrée, bride EURO B10, axe creux traversant ou non traversant, tous types de signaux de sortie et nombres d’impulsions standards
  • Sélection aisée du produit
    • Axe plein avec bride standard, bride synchro, bride carrée, bride EURO B10, axe creux traversant ou non traversant, tous types de signaux de sortie et nombres d’impulsions standards
  • Flexibles
    • Système modulaire, pour chaque application le codeur approprié, modèles personnalisés sur demande client
  • Robustes
    • Boîtier massif en fonte d’aluminium à épaisseur de paroi de 1,5 mm, grande fiabilité et longue durée de vie, une garantie contre les pannes et les arrêts machine
  • Montage des roulements ShaftLock
    • L’ensemble comprenant deux grands roulements à billes de qualité avec une butée dans la bride permet d’éviter tout déplacement de l’axe suite à des contraintes élevées exercées sur ce dernier en fonctionnement et lors du montage
  • Précis
    • Détection optique d’une précision hors du commun, pour une qualité de régulation et une productivité élevées de vos équipements
  • Economiques
    • Rapport qualité-prix attractif, délais de livraison courts, accessoires testés et adaptés de manière optimale

Applications

Détection précise de la position et de la vitesse de rotation dans une large gamme d’applications, par exemple:

  • Moteurs asynchrones et technique d’entraînement
  • Construction générale de machines et d'équipements
  • Construction de machines spéciales
  • Construction d’ascenseurs
  • Installations d’emballage
  • Solutions d’étiquetage et d’impression
  • Machines textiles et d'imprimerie
  • Éoliennes

Téléchargements

Au sommet