Fiche technique – HOG 100
Fiche technique – HOG 100
Fiche technique – HOG 100
HOG 100 avec grande boîte à bornes
HOG 100 avec couvercle de bornes axiale
DoC / CoC - AMG1x, HMG1x, HOG1x, HOG100, HOGS100, PMG10, POG1x
DoC / CoC - Codeurs avec brosses de mise à la terr
DoC / CoC - Codeurs avec chauffage
HOG 100, diamètre de l’axe 16 mm, protection contre la poussière, boîte à bornes radial / STEP
HOG 100, diamètre de l’axe 16 mm, protection contre la poussière, couvercle de bornes axial / STEP
![]() |
Butoir anti-rotation M6, longueur 67...70 mm
Numéro d'article: 11043628 |
|
![]() |
Butoir anti-rotation M6, longueur 120...130 mm (≥71 mm)
Numéro d'article: 11004078 |
|
![]() |
Butoir anti-rotation M6, longueur 425...460 mm (≥131 mm)
Numéro d'article: 11002915 |
|
![]() |
Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 67...70 mm
Numéro d'article: 11054917 |
|
![]() |
Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 120...130 mm (≥71 mm)
Numéro d'article: 11072795 |
|
![]() |
Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 425...460 mm (≥131 mm)
Numéro d'article: 11082677 |
|
![]() |
Kit de montage dispositif anti-rotation (M6) et ruban de mise à la terre
Numéro d'article: 11077197 |
Kit de pièces pour le montage d'un butoir anti-rotation grandeur M6 et pour la fixation d'une bande de mise à la terre. |
![]() |
Kit de montage et de démontage
Numéro d'article: 11077087 |
Kit de montage et de démontage pour la fixation d'un codeur à axe sortant avec l'arbre d'entraînement et pour le démontage du codeur de l'arbre d'entraînement. |
![]() |
Câble de détecteur pour codeur HEK 8 |
Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants. |