Caractéristiques techniques
Données générales
Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Écart de linéarité
  • < 0,5 %
Répétabilité
  • < 0,1 %
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Données mécaniques
Surcharge
  • 150 %
Rigidité des capteurs
  • 100 N @ 500 μm/m
Poids
  • 330 g
Matériau boîtier
  • 1.7225, nickelé chimiquement
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable, 1.4301
Matériau du joint
  • NBR
Compensé pour le coefficient de dilatation thermique
  • 11,1 * 10-6 1/K
Connexion électrique
  • Connecteur M12, 5 pôles
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -40 ... 85 °C
Température de stockage
  • -40 ... 85 °C
Classe de protection EN 60529, ISO20653
  • IP 68, 168h @ 1m H2O
  • IP 69K
  • ProTect+
Corrosion protection IEC 60068-2-52 salt spray test
  • C5-M (ISO 12944-5: protective paint systems)
Vibration IEC 60068-2-6
  • 10 … 57 Hz: 1.5 mm p-p, 58 ... 2000 Hz: 10 g
Aléatoire IEC 60068-2-64
  • 20 ... 1000 Hz: 0.1 g²/Hz
Choc IEC 60068-2-27
  • 50 g / 11 ms, 100 g / 6 ms
Données électriques
Signal de sortie
  • CANopen DS404
Polarité positive de signal
  • Tension
Résistance de pont
  • 350 Ω
Tension d'alimentation
  • 10 ... 33 VDC
Consommation d'énergie
  • < 60 mA
Résolution de mesure
  • 0,1 μm/m
Fréquence critique (-3db)
  • 1000 Hz
Conformité et approbations
CEM
  • EN 61000-6-2
  • EN 61000-6-3
  • EN 61326-2-3
Listé UL
  • E217824

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation
CAD
EPLAN

Dessins

Accessoires
Câbles de connexion capteur - PLC
The selected altAttribute does not exist! ESG 34CE0200G
Connecteur fem. M12, 5 pôles, droit, 2 m, blindé

Numéro d'article: 11205649

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 2 m
  • Blindé
  • Outdoor

The selected altAttribute does not exist! ESG 34CE0500G
Connecteur fem. M12, 5 pôles, droit, 5 m, blindé

Numéro d'article: 11205638

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 5 m
  • Blindé
  • Outdoor

The selected altAttribute does not exist! ESG 34CE1000G
Connecteur fem. M12, 5 pôles, droit, 10 m, blindé

Numéro d'article: 11205639

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 10 m
  • Blindé
  • Outdoor


Au sommet