Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions
  • ø30,5 x 14 mm
Alésage
  • ø12 mm
Détection
  • Anneau magnétique radial
Matchcode
  • FN
Magnétisation
  • Incrémental
Nombre de pôles
  • 32
Type de montage
  • Fixation par vis
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Température d'utilisation
  • -40...+100 °C
Moment d'inertie rotor
  • 34 gcm²
Poids
  • 30 g
Matière
  • Ferrite à liant plastique
  • Moyeu: aluminium
Humidité relative
  • 95 %
Résistance
  • EN 60068-2-6 Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27 Choc 500 g, 1 ms
Coercivité env.
  • 175 kA/m (20 °C)

Téléchargements
Fiche technique
Declaration of conformity
CAD
  • Rotor magnétique, montage à vis, ID=12 mm (EBS.R-FNxxx.S012.A14.P0031)


Au sommet