Catálogo – EN580E.ML-TT12.GB11G.13120.H
Catálogo – EN580E.ML-TT12.GB11G.13120.H
Catálogo – EN580E.ML-TT12.GB11G.13120.H
EN580E.ML
UL-Listing: E217823
EN580E.ML - through hollow shaft ø12 mm, flange connector M23
Link para el portal de datos
Torque arm, 1-arm (mounting kit 006)
Bolt circle ø74…94 mm, mounting M4/M5
Artículo no..: 11066083 |
|
|
Torque arm, 1-arm (mounting kit 021)
Bolt circle ø65.5...281 mm, mounting M4, can be cut to length
Artículo no..: 11073119 |
|
|
Torque arm, 1-arm (mounting kit 028)
Bolt circle ø74…94 mm, mounting M6
Artículo no..: 11067367 |
|
|
Stator coupling, 2-armed (mounting kit 046)
Bolt circle ø63 mm, mounting M3
Artículo no..: 11100198 |
|
|
Torque arm, 1-arm (mounting kit 047)
Bolt circle ø63...94 mm, mounting M4
Artículo no..: 11113210 |
|
|
Torque arm, 1-arm (mounting kit 048)
Bolt circle ø76.5...83 mm, mounting M4
Artículo no..: 11124300 |
|
|
Fan cover clip 8 mm
Artículo no..: 11106627 |
|
|
Insulating sleeve ø10 mm/ø12 mm/25 mm long
Artículo no..: 11116921 |
|
|
Insulating sleeve ø12 mm/ø14 mm/25 mm long
Artículo no..: 11116923 |
|
Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 1 m
Artículo no..: 11095302 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 2 m
Artículo no..: 11100408 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 5 m
Artículo no..: 11100430 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 10 m
Artículo no..: 11100431 |
|