International
int
Español
+49 7771 6474 200
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
Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Contadores mecánicos
U 410
Totalizadores
U 410
Revolution counter
Revolution counter
Adding
Display 5-digits
Reset by lever
preguntar por su disponibilidad
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos técnicos: diseño mecánico
Function
Revolution counter
Display
White numbers on black
Number of digits
5-digits
Digit height
7 mm
Zero setting
Manual by reset lever. Do not let snap or make jerky movements.
Count mode
Adding in a rotational direction to be indicated, subtracting in reverse direction. 1 rev. = 1 count
Drive shaft
Both sides, ø7 mm
Operating speed
≤3000 rpm
Measuring range
99 999
Ambient temperature
0...+60 °C
Housing type
Surface mount housing with mounting plate
Housing colour
Grey
Dimensions W x H x L
106 x 64 x 45 mm
Dimensions mounting plate
120 x 64 mm
Mounting type
Base plate, 4 long mounting holes
Weight approx.
380 g
Material
Housing: Hostaform POM, grey
Base blate: steel zinc-coated
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
U 410
DE
(
pdf
| 214 KB)
U 410
EN
(
pdf
| 211 KB)
U 410
FR
(
pdf
| 225 KB)
Declaration of conformity
H 1xx, H 3xx, H 4xx, M 3xx, M 4xx, T 1xx, U 1xx, U 3xx, U 4xx
DE/EN/FR
(
pdf
| 264 KB)
Dibujos
Mostrar todo
Drawings
(
png
| 73 KB)
Hasta la cima