International
int
Español
+49 7771 6474 200
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
Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Contadores mecánicos
M 400
Totalizadores
M 400
Meter counter
Meter counter
Adding
Display 7-digits
Reset by key
preguntar por su disponibilidad
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos técnicos: diseño mecánico
Function
Meter counter
Display
White numbers on black
Decimal digits in red
Number of digits
7-digits
Digit height
7 mm
Zero setting
Key reset by detachable key either at left or right shaft.
Count mode
Adding in a rotational direction to be indicated, subtracting in reverse direction. 2 revs. = 10 counts
Drive shaft
Both sides, ø7 mm
Measuring speed
<100 m/min (measuring wheel)
Measuring accuracy
1 dm
Measuring range
999 999.9 m
Ambient temperature
0...+60 °C
Housing type
Surface mount housing with mounting plate
Housing colour
Grey
Dimensions W x H x L
106 x 64 x 45 mm
Dimensions mounting plate
120 x 64 mm
Mounting type
Base plate, 4 long mounting holes
Weight approx.
350 g
Material
Housing: Hostaform POM, grey
Base blate: steel zinc-coated
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
M 400
DE
(
pdf
| 208 KB)
M 400
EN
(
pdf
| 223 KB)
M 400
FR
(
pdf
| 234 KB)
Declaration of conformity
H 1xx, H 3xx, H 4xx, M 3xx, M 4xx, T 1xx, U 1xx, U 3xx, U 4xx
DE/EN/FR
(
pdf
| 264 KB)
Dibujos
Mostrar todo
Drawings
(
png
| 108 KB)
Hasta la cima