Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de visión con óptica integrada

Serie XF de VeriSens

  • Hasta 21 verificaciones de características diferentes 
  • Orientación automática de los objetos
  • Iluminación y óptica (8 mm o 12 mm) integrada
  • URCap, PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet)
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de visión con selección libre de objetivo (montura C)

Serie XC de VeriSens

  • Hasta 21 verificaciones de características diferentes 
  • Orientación automática de los objetos
  • Objetivo de libre elección (montura C), controlador del flash integrado
  • URCap, PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet)
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

VeriSens Application Suite

Sensores de visión VeriSens

El software de configuración VeriSens Application Suite incluido en todos los sensores Vision y su interfaz web configurable está disponibles en nueve idiomas y sirve de guía de iniciación con cuatro sencillos pasos para ajustar el sensor de visión.


Características tecnológicas

Especialistas en robots
 

Con los sensores de visión VeriSens XF900 y XC900 aptos para robots, el acceso al procesado de imágenes para robots colaborativos (cobots) de Universal Robots es más rápido y sencillo. 
El SmartGrid, para el que se ha solicitado una patente, reduce el tiempo de configuración a unos minutos, y se vuelve aún más preciso sin necesidad de realizar una calibración ojo-mano manual que requiere mucho tiempo.
Gracias a la interfaz VeriSens URCap en el control del robot, los sensores de visión se integran de forma rápida y sencilla en el desarrollo de los programas. Solo dos comandos adicionales abren las puertas a numerosas opciones de procesado de imágenes y 21 potentes verificaciones de características.


Ventajas
  • Integrados en pocos minutos de forma rápida y sencilla
    • VeriSens SmartGrid 
    • VeriSens URCap
  • Solución para numerosas tareas de inspección
    • Hasta 21 potentes verificaciones de características
    • En función de la tarea, hasta 32 verificaciones de características combinables
    • Capacidad de almacenamiento de hasta 255 tareas en el sensor de visión
  • Iluminación externa suministrada al robot mediante el controlador de flash totalmente integrado (XC900)
    • Controlador de flash VeriFlash
  • Procesado de imágenes basado en contornos fiable y en tiempo real
    • Procesador de imágenes FEX patentado
  • Evaluación precisa de imágenes y comprobaciones de medidas incluso con el sensor de visión montado inclinado
    • Corrección de la distorsión, el sombreado y la distorsión perspectiva en tiempo real 
  • Identificación de componentes fiable en 360° sin orientación mecánica del objeto
    • Seguimiento de posición FEXLoc  
  • Se configura en unos pocos minutos de forma sencilla y rápida sin lenguajes de programación 
    • VeriSens Application Suite con interfaz web configurable

Aplicaciones

software
Latest version

Descargas
Folletos / Catálogos
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima