Sensores VeriSens Vision

En la salida del alimentador vibratorio se realiza el control fiable de las piezas según la posición y la orientación. El sensor VeriSens Vision detecta piezas no aptas y, por tanto, permite descartar estas piezas pronto del flujo de valor para garantizar un flujo de proceso seguro y evitar tiempos de parada.

Máxima seguridad del proceso

  • El procesador de imágenes FEX calcula contornos en tiempo real
  • Seguimiento automático de posición FEXLoc para posiciones de objeto variables y detección fiable de piezas que vibran
  • Hasta 144 verificaciones de características por segundo

Eficiencia de costes

  • VeriSens Application Suite: parametrización sencilla, fácil de usar y que ahorra tiempo de todos los sensores VeriSens Vision
  • VeriSens Web-Interface: interfaz de usuario configurable para adaptaciones rápidas durante el funcionamiento
  • Flash Sync Signal, para sincronizar iluminaciones con controlador relámpago
  • Sistema óptico e iluminación integrados
  • I/O digitales para el control directo de conmutadores

Larga vida útil

  • Carcasa metálica robusta en IP 67
  • Carcasa de acero inoxidable en IP 69K disponible para aplicaciones médicas

Establecimiento del activador para el sensor Vision

Para establecer un activador para el sensor VeriSens Vision, requiere la detección fiable del objeto en la salida del alimentador en espiral por vibración. Baumer ofrece para ello una amplia cartera de productos con distintas tecnologías: adaptadas a la situación de montaje individual y a las condiciones ambientales respectivas.


También le podría interesar...

Hasta la cima