Barreras fotoeléctricas en horquilla

Las diferentes fuentes de luz con puntos de distinto tamaño permiten una máxima fiabilidad de detección incluso para las piezas más pequeñas. Hay disponibles anchos de horquilla desde 20 hasta 120 mm. 

Puesta en marcha sencilla y rápida

  • Sin necesidad de orientar el emisor y receptor

Detección de objetos segura incluso en las condiciones más exigentes

  • Detección de objetos independiente de su color o superficie
  • Variantes de láser para las piezas más pequeñas en un rango de 1/100 mm
  • Alta inmunidad a luz ambiental
  • Robusta carcasa metálica y electrónica encapsulada para un uso duradero con vibración

Eficiencia de la instalación elevada

  • Detección de piezas que se mueven rápidamente mediante tiempos de reacción de hasta 0,125 ms
  • Gran repetibilidad

Conductores y amplificadores de luz

Los sensores de conductores de luz son adecuados para condiciones de instalación especialmente estrechas y reducidas.

Utilización en espacios muy estrechos o de difícil acceso

  • Sondas pequeñas y ligeras en forma constructiva cilíndrica y paralelepípeda
  • Puntos de luz pequeños de 0,1 mm

Resistencia

  • Robustos revestimientos de plástico o metal

Montaje y puesta en marcha sencilla

  • Ajuste rápido gracias al Teach-in o al potenciómetro

Sensores de proximidad inductivos

El amplio catálogo de Baumer de sensores inductivos se caracteriza sobre todo por sus sensores especialmente pequeños con electrónica de evaluación totalmente integrada y una amplia distancia de conmutación. Está asegurada la integración sencilla y adaptada.

Detección de piezas muy fiable e integración sencilla

  • Gran rango de detección incluso en las carcasas de sensores más pequeñas

La mejor solución de sensores para cualquier aplicación

  • Gran diversidad de la cartera de productos

Señal fiable incluso en caso de condiciones ambientales inestables

  • Gran rango de temperatura
  • Elevada estabilidad CEM



Durabilidad

  • Alta calidad (Swiss made)
  • Electrónica encapsulada
  • Mínima dispersión en serie

También le podría interesar...

Hasta la cima