Los sensores CMOS han estado disponibles durante muchos años y han demostrado su eficacia en innumerables aplicaciones. Los últimos desarrollos de sensores CMOS han mejorado significativamente la calidad de la imagen, la resolución y el rendimiento y, por lo tanto, pueden utilizarse en aplicaciones en las que anteriormente se empleaban sensores CCD. Las ventajas típicas de los sensores CMOS son elevadas frecuencias de fotogramas, lectura flexible del sensor (ROI – region of interest) y reducido consumo de energía. Además, ofrecen un ruido increíblemente bajo, excelente homogeneidad, así como un elevado rango dinámico y SNR (relación señal-ruido). También se ha mejorado la sensibilidad y se ofrecen tiempos de exposición muy breves o más prolongados. En comparación con los sensores CCD, los sensores CMOS presentan una relación calidad-precio significativamente mejor y permiten un uso versátil.
Tras el anuncio de ON Semiconductor (anteriormente TrueSense/Kodak) en octubre de 2019 sobre la suspensión de todos sus sensores CCD para 2020, los usuarios se enfrentan a la tarea de cambiar a cámaras CMOS alternativas. Esto les brinda la posibilidad de sacar provecho de las numerosas ventajas de los sensores CMOS en la aplicación.
Llevamos más de 20 años ofreciendo cámaras digitales de alto rendimiento a nuestros clientes en todo el mundo. Gracias a nuestra amplia gama de productos y nuestro conocimientos especializados en tecnología de sensores CMOS y CCD, entendemos sus requisitos y estaremos encantados de asesorarle sobre la solución óptima para su aplicación.
No siempre se dispondrá de un repuesto exacto con una cámara CMOS alternativa. Además del sensor, también se deben evaluar las propiedades y las funciones de la cámara.
La siguiente vista general incluye posibles cámaras CMOS alternativas.
Resolución |
ON Semiconductor CCD-Sensor |
Propiedades |
Cámara CMOS alternativa |
1 MP |
KAI-01050 |
1024 × 1024, 5,5 µm, 1/2", 120 fps
|
|
1,9 MP |
KAI-02050 |
1600 × 1200, 5,5 µm, 2/3", 68 fps
|
|
2 MP |
KAI-02150 |
1920 × 1080, 5,5 µm, 2/3", 64 fps |
|
4 MP |
KAI-04050 |
2336 × 1752, 5,5 µm, 1", 32 fps
|
|
8,1 MP |
KAI-08050 |
3296 × 2472, 5,5 µm, 4/3", 16 fps |
|
16 MP |
KAI-16050 |
4896 × 3264, 5,5 µm, 32 mm, 8 fps |
|
16 MP |
KAI-16070 |
4864 × 3232, 7,4 µm, 43 mm, 8 fps |
|
29 MP |
KAI-29050 |
6576 × 4384, 5,5 µm, 43 mm, 4 fps |
|
47 MP |
KAI-47051 |
8040 × 5360, 5,5 µm, 57 mm, 7 fps
|
|
48 MP |
KAI-43140 |
7920 × 6004, 4,5 µm, 46 mm, 5 fps
|
|
50 MP |
KAI-50140 |
10440 × 4800, 4,5 µm, 52 mm, 4 fps
|
Póngase en contacto con Ventas. |
Folleto: Cámaras industriales potentes
Estaremos encantados de asesorarle a la hora de elegir la cámara óptima para su aplicación. Simplemente solicite una cita gratuita con nuestros expertos.