¿Sensor de fuerza o de alargamiento? ¿Cuál es el sensor correcto para su medición de fuerza?
¿Sensor de fuerza o de alargamiento?
¿Cuál es el sensor correcto para su medición de fuerza?
En principio, los sensores de alargamiento siempre son interesantes cuando se trata de medir grandes fuerzas por encima de 10000 N y los sensores de fuerza directamente en el flujo de fuerza se vuelven muy grandes y se pueden implementar de una manera compleja. El uso de sensores de alargamiento también puede convertirse en una buena solución para fuerzas de 1000 N si los sensores de fuerza resultan difíciles de instalar. Los sensores de fuerza resultan interesantes cuando existen fuerzas más pequeñas o cuando las fuerzas deben calcularse directamente.
La siguiente tabla compara las ventajas y desventajas de los sensores de alargamiento y los sensores de fuerza.
Baumer cubre una gran cantidad de aplicaciones con su amplia gama de sensores de alargamiento y sensores de fuerza de 50 N a 1000 kN.