Datos técnicos
Core cross-section
  • 12 x 0.14 mm²
Cable length
  • 1 m, 5 m, 10 m (further length upon request)
Bending radius
  • 10 x cable diameter
Outer diameter
  • 6 mm
Ambient temperature
  • -30...+85 °C
  • -40...+90 °C (IP 65, fixed cable)
Material
  • Cable sheath: PUR black, halogen free
Datos técnicos: diseño mecánico
Protection EN 60529
  • IP 67
  • IP 69K

Descargas

Hasta la cima