International
int
Español
+49 7771 6474 200
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
Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Female connector M12, 12-pin, 1 m cable (Z 201.M01)
Cables / conectores
Female connector M12, 12-pin, 1 m cable (Z 201.M01)
Artículo no..: 11142900
Female connector M12 with screwable nut
With shielded cable
Cable for flexible cable carriers
Protection IP 67, IP 69K
preguntar por su disponibilidad
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Core cross-section
12 x 0.14 mm²
Cable length
1 m, 5 m, 10 m (further length upon request)
Bending radius
10 x cable diameter
Outer diameter
6 mm
Ambient temperature
-30...+85 °C
-40...+90 °C (IP 65, fixed cable)
Material
Cable sheath: PUR black, halogen free
Datos técnicos: diseño mecánico
Protection EN 60529
IP 67
IP 69K
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Z 201.M05
DE
(
pdf
| 138 KB)
11034357
EN
(
pdf
| 164 KB)
11034357
FR
(
pdf
| 149 KB)
Hasta la cima