EncoderMaster
BHG - HighRes
BHG - HighRes
BHG - HighRes
Output circuits incremental encoder
Output circuits incremental encoder
Output circuits incremental encoder
Set of spring plate for encoders ø58 mm
Artículo no..: 10136635 |
||
Clamp set ø15 mm
Artículo no..: 10110616 |
|
|
Torque pin
Torque pin
Artículo no..: 10107540 |
||
Torque spring
Artículo no..: 10109520 |
||
Solid shaft reducer 12/6 mm
Artículo no..: 10110574 |
||
Solid shaft reducer 12/8 mm
Artículo no..: 10112322 |
||
Solid shaft reducer 12/10 mm
Artículo no..: 10114472 |
Female connector M23, 12-pin, straight, without cable
Artículo no..: 10107687 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, straight, with cable 5 m (ESG 23JH0500GVI)
Artículo no..: 11176942 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, straight, with cable 10 m (ESG 23JH01000GVI)
Artículo no..: 11176944 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, straight, with cable 2 m (ESG 23JH0200GVI)
Artículo no..: 11176945 |
|
Set of programming tools
Artículo no..: 10161910 |