Vídeo "Factor 1"
 

Los sensores Factor 1 presentan la gran ventaja de mantener la misma distancia de conmutación para todos los metales. Esa distancia constante mejora enormemente la flexibilidad en el diseño de una instalación y el montaje de los sensores. Pero las ventajas de los sensores de Baumer no se detienen ahí: así, por ejemplo, son los más rápidos en sus respectivas categorías en la relación entre distancia de conmutación y velocidad y disponen de reservas de conmutación extraordinariamente elevadas.


Su ventaja
  • Flexibilidad en el diseño de las máquinas
    • Intervalo de medición de 2 a 4 veces mayor en aluminio y metales no ferrosos, en comparación con un sensor estándar inductivo de medición de distancias
    • Medición directa sobre la pieza aún cambiando los materiales
    • Variaciones despreciables entre las series, lo que permite mayores tolerancias de fabricación
  • Fácil montaje
    • Programación de 1 punto (puesta a cero) para prescindir del ajuste mecánico de precisión con distanciadores
    • Cambio del sensor sin necesidad de ajustes del control gracias la calibración de fábrica
    • Intervalos de medición programables para el cambio automático de formato
  • Integración menos costosa en el control
    • Fácil evaluación gracias a la curva característica de salida lineal
    • No requiere ningún polinomio de corrección individual para la conversión (calibración de fábrica)
  • Elevada calidad del proceso
    • Variaciones despreciables entre las series, lo que permite un posicionamiento más exacto
    • Mínima deriva térmica y excelentes propiedades CEM

Tecnología
Comparación de los sensores Factor 1 con sensores estándar
The selected altAttribute does not exist!

En el caso de los sensores estándar, el intervalo de medición puede reducirse hasta un 70% para los metales no ferromagnéticos. Los sensores Factor 1 incorporan un microcontrolador, así como un circuito de referencia estabilizado en temperatura, que compensan ese efecto no deseado. Gracias a ello, los sensores Factor 1 no presentan ningún factor de reducción que dependa del material y, por lo tanto, ofrecen un intervalo de medición máximo idéntico en todos los metales. Por esa razón, son especialmente apropiados para realizar mediciones sobre metales no ferromagnéticos, como el aluminio o los metales no ferrosos.
Gracias al microcontralador incorporado ofrecen, además, las mismas ventajas que los sensores AlphaProx linearizados: variaciones despreciables entre las series, mínima deriva térmica, curva característica linearizada y diferentes posibilidades de programación para ajustar el intervalo de medición a la aplicación respectiva o para la eliminación de tolerancias mecánicas de montaje.


Descargas
Folletos / Catálogos


Hasta la cima