10 nov 2023

Encoder robusto para la máxima seguridad con maquinaria móvil
Imagen: El EAM580RS se ha desarrollado especialmente para su utilización en aplicaciones exteriores con condiciones adversas y maquinaria móvil; por ejemplo, en grúas cargadoras, grúas torre y plataformas de trabajo móviles.
El nuevo encoder EAM580RS de Baumer, enmarcado en el diseño de seguridad y que simplifica la ingeniería de seguridad, está especialmente desarrollado para maquinaria móvil y aplicaciones al aire libre. Con la creciente automatización de la maquinaria móvil, la necesidad de soluciones seguras es cada vez mayor, lo que conlleva costes adicionales. Los componentes con certificado de seguridad, como el encoder absoluto EAM580RS, suponen un alivio, ya que reducen el esfuerzo y los costes de implementación. Con el EAM580RS, Baumer es uno de los primeros fabricantes que ya cumple con los últimos requisitos funcionales de seguridad (SIL2/PLd según IEC 61508, ISO 13849:2023 e IEC 61800-5-3). Este certificado de seguridad facilita y acelera la ingeniería y, sobre todo, la aceptación del sistema, ya que simplifica en gran medida la documentación adicional. Con el nuevo EAM580RS, Baumer, especialista en encoders y sensores, amplía aún más su cartera de encoders en los campos de aplicación relevantes para la seguridad. 

Seguro, robusto, preciso: especialmente desarrollado para aplicaciones exteriores complicadas

El EAM580RS no es solo la versión más robusta de un encoder industrial. Este encoder magnético de seguridad se ha desarrollado especialmente para su utilización en aplicaciones exteriores con condiciones adversas y maquinaria móvil; por ejemplo, en grúas de carga, grúas torre y plataformas de trabajo móviles. Protegido de forma segura de las influencias ambientales y los medios agresivos bajo una cubierta de acero inoxidable, también es inmune a los golpes y las vibraciones. La máxima seguridad exige la mayor precisión y rapidez. El potente EAM580RS se distingue por ofrecer la máxima precisión combinada con velocidades de transmisión ultrarrápidas. De este modo, permite aumentar de forma considerable el rendimiento de las máquinas donde se ha integrado.

Fácil de configurar, con datos secundarios útiles

Además de su robusto diseño de seguridad, el EAM580RS ofrece la ventaja de disponer de datos secundarios que se pueden utilizar fácilmente. Proporciona información sobre las revoluciones, la vida útil y la tensión de entrada para la supervisión de la máquina y otros fines. El nuevo encoder Baumer para maquinaria móvil y otras aplicaciones al aire libre se puede configurar fácilmente para una amplia gama de requisitos utilizando el software gratuito Baumer Sensor Suite.
El EAM580RS estará disponible de inmediato como variante con brida de apriete, y con brida de eje hueco a partir de finales de 2023.

Descargas para prensa


Información adicional

Contacto con la prensa
Hasta la cima