14-jun-2023
Nadie puede competir con su rapidez y diseño ultracompacto: Baumer, el especialista en sensores, establece una vez más un nuevo estándar con el sensor de ultrasonidos más corto del mundo en tamaño M12, el UR12. Gracias a la alta integración de la electrónica del sensor, se ha podido reducir la longitud de la carcasa redonda a tan solo 50 mm sin perjudicar el rendimiento. La diminuta área ciega, de 15 mm, no tiene rival en su clase, así como el inmediato tiempo de respuesta, de como máximo 16 ms. De este modo, el UR12 ofrece a los ingenieros más posibilidades de ahorro de espacio en el diseño de las máquinas. También permite ser el sensor con mejor rendimiento en su clase, incluso en espacios limitados. El área de detección máxima es de 500 mm, de 1000 mm si se utilizan barreras de ultrasonidos unidireccionales.
Las funciones extra permiten una configuración óptima del sensor:
El UR12, que es otro modelo de alto rendimiento en la clase miniatura, viene a expandir la extensa cartera de Baumer de dispositivos para el reconocimiento de objetos, medición de distancia y de nivel. Este nuevo sensor de ultrasonidos viene equipado por defecto con la interfaz IO-Link, que permite la integración sencilla y proporciona datos secundarios útiles. Las funciones ampliadas se encargan de optimizar la configuración del sensor, como el haz de sonido, ajustable de manera sencilla a través del software gratuito Baumer Sensor Suite, o como el filtro disruptivo para, por ejemplo, ocultar agitadores en aplicaciones de nivel de llenado. La variante adicional para la medición de distancia está disponible sin IO-Link. Los antiguos sensores M12 pueden reemplazarse por el UR12 sin problema gracias a las conexiones compatibles.
Además de las tareas clásicas destinadas a los sensores de ultrasonidos en la automatización industrial, el UR12 proporciona soluciones con sensores inteligentes; por ejemplo, en la producción de baterías se adapta muy bien a las tareas de control de doble arco o, en un contexto de estaciones de carga de electromovilidad, tareas de control del nivel de llenado o de fugas de refrigerantes.
El UR12 está disponible para envío de forma inmediata.
Más información: www.baumer.com/c/13523
Baumer presenta el sensor de ultrasonidos M12 más corto del mercado
Picture