Schweiz ch Deutsch

SINDEX Bern 2023: Mit Baumer smart automatisieren

Die Schweizer Leitmesse rund um die industrielle Automatisierung in den Hallen der BERNEXPO durfte sich von 05.-07. September 2023 auf rund 9.500 Besuchende freuen. Wir danken Ihnen für Ihren Besuch!

Mit unseren 24/7 bewährten Sensorlösungen und innovativen Neuheiten helfen wir Ihnen, Zeit und Ressourcen zu sparen. Lernen Sie in unserem Messevideo die Vorteile unserer umfassenden Sensor Toolbox kennen. Wir sind Ihr verlässlicher Lösungspartner für smarte Automatisierung.



Positionieren, detektieren und identifizieren

Mehr Leistung mit weniger Engineering-Aufwand

Baumer Sensoren können mehr: Hohe Prozesssicherheit bei der Steuerung von Maschinen und Robotern erhöht die Anlageneffektivität. Baumer Positionssensoren und Codereader leisten dafür mehr. Sie sind performanter in kleinen Bauformen und erlauben dadurch sehr kompaktes Maschinendesign. Anlagen sind schneller einsatzbereit, weil smarte Funktionen Zeit sparen vom Design-In bis zur Inbetriebnahme. Nicht zuletzt sorgt eine zuverlässig hohe Präzision für eine konstante Qualität. Die umfassende Sensor Toolbox für die Objekterkennung, Identifikation und Positionierung erlaubt die Auswahl des jeweils am besten geeigneten Sensors. Anwendungen in der gesamten Fabrikautomation wie z.B. in der Montage und Handhabung oder der Intralogistik können so optimal gelöst werden.


Messen, prüfen und inspizieren

Effizienz durch leistungsstarke Bildverarbeitung und Sensoren

Baumer macht die Qualitätskontrolle schneller und effizienter: Präzise In-Line Abstandsmessungen oder bildbasierte Merkmalsprüfungen stellen eine konstante Produktqualität sicher und erhöhen die Effizienz im Produktionsprozess. Kompakte All-in-One Sensoren mit integrierten Messwerkzeugen lösen individuelle Messaufgaben ohne Programmieraufwand. Dank grafischer Tools und Messwert-Live-Analysen ist dies besonders einfach. Durch die grosse Auswahl an Schnittstellen ist die Einbindung in Automatisierungssysteme problemlos möglich. Auch für die Überwachung von Kräften bietet Baumer die passenden Sensorlösungen. Entwickler leistungsfähiger Bildverarbeitungslösungen nutzen das umfangreiche Kamera-Portfolio.


Drehzahl und Winkelposition messen 

Optimal integrierte Encoder für mehr Performance

Baumer Encoder sorgen für maximale Performance. Schon bei der mechanischen und elektrischen Integration können zahlreiche Stellschrauben für das Plus an Leistung in der Anlage sorgen. Die richtige Auswahl, Auslegung und Einstellung der Messparameter garantieren eine optimale Dynamik und Genauigkeit – exakt abgestimmt auf die Anwendung. Ob in der Fabrikautomation oder im Maschinenbau, Baumer bietet die passenden Schnittstellen, erstklassige Signalperformance und langlebige Drehgeber auch für raue Umgebungen.


Fluidprozesse überwachen

Mehr Prozesssicherheit und Ressourceneffizienz

Baumer Prozesssensoren sparen kostbare Ressourcen: Druck, Füllstand, Durchfluss, Analyse und Temperatur – für diese wichtigen Grössen zur effizienten Steuerung von Fluid-Prozessen bieten wir Ihnen kompakte Sensorlösungen mit Best-in-Class Performance. Schnelle Reaktionszeiten und zuverlässige, genaue Messwerte unterstützen Sie dabei, die Prozessqualität zu erhöhen und Ressourcen einzusparen. Mit cleveren, in der Praxis bewährten Sensorlösungen können Sie jetzt z.B. ganz einfach Luft- oder Gasblasen im System erkennen, kontinuierlich Füllstand messen oder Durchfluss auch bei niedriger Geschwindigkeit genau bestimmen. Mit präzisen Drucksensoren kann z.B. die Wasseraufbereitung oder der Betrieb von Wärmetauschern weiter optimiert werden.


Verbinden, vernetzen und auswerten

Smarte Sensoren schneller und einfacher nutzen

Baumer liefert smarte Lösungen: Mit unserem breiten Portfolio an smarten Sensoren und exzellentem Technologie- und Anwendungs-Knowhow lösen Sie Ihre Automatisierungsaufgabe schnell und smart. Die smarten Sensoren stellen die benötigten Signale, Daten und Informationen in der passenden Form und Qualität bereit, ganz egal ob herkömmlich analog, digital über IO-Link oder Industrial Ethernet. Das ermöglicht eine flexible und kosteneffiziente 24/7 Produktion. Ein wichtiger Teil dieser Gesamtlösung sind Software-Tools um die Funktionsvielfalt von smarten Sensoren schnell Verstehen und Nutzen zu können. Industrial Ethernet Sensoren von Baumer überzeugen dabei mit integrierten Webservern. IO-Link Devices können herstellerunabhängig über die Baumer Sensor Suite evaluiert, visualisiert und parametriert werden. Diese Tools stellen eine intuitive Nutzung der Sensorfunktionen sicher, beschleunigen Prozesse vom Engineering über die Inbetriebnahme bis zur Wartung und ermöglichen somit das volle Potential von smarten Sensoren zu nutzen.


Unsere Produkt-Highlights auf einen Blick:

Nach oben