Para mejorar la productividad y la calidad de los resultados del trabajo a pesar de la escasez de operarios cualificados, cada vez se aplican más funciones de asistencia y autonomía en las máquinas todoterreno.  

Para impulsar las funciones de la máquina de manera fiable, resulta decisivo seleccionar una solución de sensores óptima. Le guiamos hacia la solución de sensores adecuada para vehículos de construcción en ámbitos de aplicación como el posicionamiento de la pluma y la cuchara, la gestión de fluidos y la supervisión de cargas y daños estructurales. Estos ámbitos de aplicación son válidos para muchos vehículos diferentes, como excavadoras, camiones volquete, bulldozers, palas cargadoras, motoniveladoras, plataformas de perforación, bombas de hormigón y otros. 


Guía para las soluciones de sensores

Los sensores Baumer aportan la información necesaria para determinar la posición y la orientación de las herramientas montadas y los vehículos para la automatización de los trabajos de excavación y los procesos de nivelación y carga. Además, se da asistencia a los ciclos de carga midiendo la carga de la cuchara y del remolque, así como el ángulo de dirección. Para garantizar un funcionamiento seguro de los equipos, los sensores de fluido proporcionan información sobre el estado del aceite hidráulico, p. ej. la temperatura, el nivel de llenado o la presión. 

Resumen de soluciones de sensores para aplicaciones en maquinaria de construcción:

EAM580RS: Encoder absoluto con certificado de seguridad funcional

EB360R: encoder absoluto en kit

GIM700DR: inclinómetro dinámico

DST55R: sensor de deformación

PP20S Compact: medición de presión

EAM580R: encoder absoluto magnético

DST55R: sensor de deformación

TE2: sensor de temperatura RTD compacto

CFAK22: detector de nivel de aceite

¿Planea visitar Bauma? Contáctenos

Campos de aplicación

Posicionamiento de la pluma y la cuchara

El posicionamiento de las plumas y las cucharas se requiere en muchas máquinas móviles para, por ejemplo, detectar y limitar el área de trabajo, aumentar la eficiencia y automatizar los procesos de trabajo hasta las aplicaciones y vehículos autónomos. Los sensores de Baumer se utilizan para posicionar movimientos giratorios y ángulos de pluma, supervisar movimientos lineales y diversas herramientas. Los ángulos de la pluma y la cuchara, así como la posición del carro superior, permiten colocar con precisión la cuchara u otras herramientas para automatizar y dar asistencia a los procesos de trabajo. 

EB360R: encoder absoluto en kit

EB360R: encoder absoluto en kit

GIM700DR: inclinómetro dinámico

EAM580RS: Encoder absoluto con certificado de seguridad funcional

Control de fluidos

El sistema hidráulico es uno de los sistemas más importantes de la maquinaria móvil moderna. Conocer los parámetros de los fluidos, como la temperatura, la presión, el nivel bajo de llenado de fluidos o las fugas, ayuda a mantener la productividad y evitar daños. 

PP20S Compact: medición de presión

TE2: sensor de temperatura RTD compacto

CFAK22: detector de nivel de aceite

Cargas y daños estructurales

Muchas máquinas se someten a grandes cargas de forma sistemática durante su funcionamiento. En algunas ocasiones, estas cargas sobrepasan las especificaciones y pueden dar lugar a reclamaciones de garantía injustificadas. También puede ser beneficioso controlar los componentes críticos y limitar la potencia suministrada para evitar daños o informar al operario del peligro de un accidente. Al mismo tiempo, esto reducirá los costes de garantía y aumentará la vida útil. 

PP20S Compact: medición de presión

IR18V.D: sensor de distancia inductivo

IR18V.D: sensor de distancia inductivo

DST55R: sensor de deformación


Marque la diferencia en su maquinaria de construcción

Los potentes sensores favorecen el aumento de la productividad, la flexibilidad de los procesos y la mejora de la calidad de los resultados del trabajo. La maquinaria de construcción necesita en todo momento soluciones de sensores robustas, compactas y fiables para aumentar la vida útil y reducir los costes operativos. 

Descubra por qué con los sensores de Baumer puede marcar la diferencia a la hora de conseguir estos objetivos. 

Descubrir los tres motivos

Otros temas

Contacto

Hasta la cima