Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de temperatura para aplicaciones higiénicas

  • Estándares sanitarios 3-A, conforme a FDA, certificado por EHEDG
  • Medición de temperatura eficiente y rápida
  • Manejo intuitivo e implementación sencilla del proceso
  • Totalmente compatible con SIP
  • Resistente a todos los medios de limpieza CIP habituales
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de temperatura para aplicaciones industriales

  • Resistente, muy fiable y de larga duración
  • Coste ajustado mediante diseños estándar
  • Catálogo integral de conexiones a proceso
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Transmisor de temperatura - componentes para soluciones individuales

  • Transmisor programable (transmitter) para RTD, T/C, Ohm, mA y mV
  • 4 ... 20 mA con interfaz HART opcional
  • Componentes para fabricantes de sensores OEM
Abrir en el selector de productos

Ventajas
  • Soluciones especiales para sus exigencias
    • Variantes especiales para aplicaciones higiénicas, industriales y OEM
    • Amplia gama de conexiones a proceso, adaptadores y accesorios
    • Profundidad de inmersión configurable
    • Tecnología de medición y señal de salida seleccionables (pasiva, analógica, digital)
  • Seguridad del proceso para un funcionamiento eficiente
    • Diseño higiénico certificado, robusta carcasa de acero fino
    • Muy resistente, muy fiable y de larga duración
    • Sencillo manejo que minimiza los errores
  • Aumento de la productividad gracias a los resultados de medición rápidos y fiables
    • Tiempos de reacción rápidos
    • Elementos sensoriales (Pt100) disponibles en diversas clases de precisión
  • Autocontrolado y redundante
    • Sensor de temperatura doble
  • Valor añadido mediante datos digitales del sensor
    • Puesta en marcha sencilla y rápida
    • Soluciones con canal dual IO-Link para una flexibilidad máxima en el proceso
    • Datos adicionales gracias a la conectividad de sensor

Aplicaciones
  • Monitorización y control de la temperatura en procesos higiénicos y procesos CIP/SIP
  • Supervisión y control de la temperatura para procesos de fluidos y gases en la construcción de máquinas y equipos y en la industria de procesos
  • Aplicaciones con diferentes conexiones de procesos para p. ej. sistemas de tubería, de calefacción, de refrigeración y de agua, así como en depósitos y recipientes
  • Detección de la temperatura ambiente o de la sala en interiores o exteriores

 


Tecnología

Termómetro de resistencia
En el caso de los termómetros de resistencia, la medición se basa en los cambios de resistencia de metales bajo el efecto de la temperatura. Como cada metal posee una curva característica de resistencia y en los metales preciosos, como el platino, las variaciones de dU y dR son prácticamente proporcionales (lineares); por tanto, mediante el aporte de una corriente de medida constante se puede deducir el cambio de resistencia dR a través de las variaciones de tensión dU. Por regla general se elige la corriente de medida más baja posible para minimizar el calentamiento intrínseco del termómetro de resistencia.

Elemento térmico
Los elementos térmicos se comportan según el efecto Seebeck, según el cual se produce una transferencia de carga en un hilo cuando existe una diferencia de temperatura a lo largo de su recorrido. La amplitud de la transferencia depende del material y de sus propiedades eléctricas. Si se realiza una unión conductora en un extremo de dos hilos de diferentes materiales y se les somete a una diferencia de temperatura, se constata una tensión en los extremos abiertos. Esa tensión depende de la diferencia de temperatura y de las propiedades eléctricas de los dos materiales. Puesto que estos y sus curvas características son conocidos, se puede deducir la temperatura a partir de esa tensión.

Clasificación de los sensores de temperatura de resistencia según la norma DIN EN 60751
Las dos primeras letras hacen referencia al metal precioso empleado. La cifra que sigue indica la resistencia eléctrica en ohmios a 0 °C.
Las clases estipuladas en la DIN EN 60751 definen la desviación admisible y el rango de medición en el que deben moverse esas desviaciones.
Clase A: +/- (0,15+0,002 x [ t ] ) °C; para sensor de temperatura de platino entre -200 y +650 °C
Clase AA: +/- 1/3 x (0,3+0,005 x [ t ] ) °C; para sensor de temperatura de platino entre -200 y +850 °C
Clase B: +/- (0,3 +0,005 x [ t ] ) °C; para sensor de temperatura de platino entre -200 y +850 °C
Clase 1/6 B: +/- 1/6 x (0,3 +0,005 x [ t ] ) °C; para sensor de temperatura de platino entre -200 y +850 °C

Sistema BCID para conexiones de proceso
Los sensores de Baumer son aptos para prácticamente cualquier conexión de proceso. Con más de 40 tipos de conexiones no tendrá necesidad de modificar nada en el diseño de su instalación. El Baumer Connection Identifier (BCID) ofrece un sistema cómodo y seguro de búsqueda del adaptador adecuado para la integración de su sensor Baumer en la aplicación concreta.


Descargas


Hasta la cima