Concepto de pantalla uniforme para todas las tecnologías

Con la pantalla CombiView, ofrecemos un concepto de visualización sencillo para todas las tecnologías en el campo de la tecnología de sensores de procesos:

Gracias a la pantalla, obtendrá información sobre el estado de su proceso en cualquier momento. Además, puede parametrizar fácilmente los sensores y las distintas opciones de visualización a través de la pantalla. Así, la gama de productos de la línea CombiSerie permite un funcionamiento seguro y fiable.


Representación visual seleccionable para los valores de medida

La pantalla CombiView dispone de varias opciones de visualización. Puede seleccionar la pantalla que se adapte a su proceso o incluso programar sus propios mensajes, y hacer que se muestren de la forma que desee para su aplicación individual. Gracias a unos dígitos grandes y fáciles de leer, se puede leer la información incluso a distancia.


Visualización del estado con el color de fondo

Con la ayuda de diferentes colores de fondo (permanentemente iluminados o intermitentes), la pantalla CombiView le señala el estado de su proceso. Y funciona como un sistema de semáforos. La pantalla en color le permite reconocer inmediatamente los cambios o incluso las alteraciones en el proceso, sin ninguna demora.


Sencillo ajuste in situ

Gracias a la intuitiva pantalla táctil, podrá parametrizar el sensor directamente in situ. Esto permite ajustar fácilmente el sensor y la pantalla incluso durante el funcionamiento.


Otras características


Gama de productos

Hasta la cima